17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電ドリルドライバー(10.8V)

通常単価(税別)
11,088
税込単価
12,197
通常出荷日:1日目

【特長】・2スピード、20段階に切り替え可能なクラッチ搭載です。・木工や金工への穴あけに最適です。・本...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 最大トルク (N・m)
    26
  • 充電式
  • トラスココード
    204-7925
  • JANコード
    4536178811316
  • 質量(g)
    800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~400

型番:

BDD12-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BDD12-JPの仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
26
充電式
トラスココード
204-7925
JANコード
4536178811316
質量(g)
800
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BDD12-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,088
( 12,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2スピード、20段階に切り替え可能なクラッチ搭載です。
・木工や金工への穴あけに最適です。
・本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
【用途】
・穴あけ・締付に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ドリルドライバー(10.8V)の型番BDD12-JPのページです。 型番BDD12-JPに関する仕様情報を記載しております。
充電ドリルドライバー(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ドリルドライバー(10.8V)
充電振動ドリルドライバー(10.8V)
3.6Vリチウムコンパクトドライバー
LEDツイストドライバー
充電式ドライバドリルDF330D
バッテリー振動ドライバードリル 10.8V
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERマキタボッシュ
通常価格11,08812,5965,7875,3859,261 -12,022
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
電圧(V)10.810.83.63.610.810.8
最大トルク(N・m)26265.54.22230(ドリルポジション)
充電式
トラスココード204-7925203-5924777-1576777-1606--
JANコード4536178811316453617881132345361780363204536178036122--
よく一緒に購入される商品

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト