ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マンドレール ステンレス製【3個入り】

通常単価(税別)
3,041
税込単価
3,345
通常出荷日:1日目

【特長】・各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。

型番:

37062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

37062の仕様・寸法情報

商品タイプ
マンドレール
トラスココード
241-1024
軸径(mm)
3
ねじ頭径(mm)
6.3
全長(mm)
45
質量(g)
22.6
材質1
ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
37062
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,041
( 3,345 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンドレール ステンレス製の型番37062のページです。 型番37062に関する仕様情報を記載しております。
マンドレール ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンドレール ステンレス製
軸長マンドレール
マンドレール MRA-18・MRC-5・MRC-23
強力ドレッサーホルダ専用替刃(箱入)
リューター レシプロ用工具 チップホルダー
アジャストホルダー
メーカーナカニシ柳瀬柳瀬トラスコ中山日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格3,0416,800 -8471,4801,770 -6,601
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプマンドレールマンドレールマンドレール付属品ホルダーホルダー
トラスココード241-1024-----
軸径(mm)3-----
ねじ頭径(mm)6.3-----
全長(mm)45-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

砥石関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト