17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアハンマー"チッピング・コーキングハンマ" タガネ挿入部形状:角込

通常単価(税別)
51,600
税込単価
56,760
通常出荷日:1日目

【特長】・プレートバルブ機構採用のチッピング・コーキングハンマです。・小型・軽量かつ強力タイプです。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数 (rpm)
    3000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.42
  • 全長 (mm)
    273
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.63
  • トラスココード
    125-7676
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • JANコード
    4589484305031
  • 質量(g)
    2500.0

型番:

FC-01SA-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-01SA-Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
無負荷打撃数(rpm)
3000
空気消費量(m³/min)
0.42
全長(mm)
273
使用空気圧(MPa)
0.63
トラスココード
125-7676
ホース取付口
Rc1/4
JANコード
4589484305031
質量(g)
2500.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-01SA-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,600
( 56,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレートバルブ機構採用のチッピング・コーキングハンマです。
・小型・軽量かつ強力タイプです。
・定評あるプレートバルブ機構を採用しています。
・ハンドル部はオープンハンドルタイプです。
・ハンドル付の協力型です。
【用途】
・鉄板やリベットのカッティング・ハツリ用に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアハンマー"チッピング・コーキングハンマ" タガネ挿入部形状:角込の型番FC-01SA-Hのページです。 型番FC-01SA-Hに関する仕様情報を記載しております。
エアハンマー"チッピング・コーキングハンマ" タガネ挿入部形状:角込のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアハンマー"チッピング・コーキングハンマ" タガネ挿入部形状:角込
チッピング・コーキングハンマ
チッパ用チゼル フラットチゼル 丸込/角込
チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込
エアハンマーPRO AHM-881K
エアーハンマー
メーカー不二空機不二空機日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業SK-11アネスト岩田キャンベル(DIY)
通常価格51,60080,9292,180 -2,180 -13,3057,267
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプエアハンマー-その他関連品その他関連品エアハンマーエアハンマー
無負荷打撃数(rpm)30001680--3200-
空気消費量(m³/min)0.420.65---310
全長(mm)273425----
使用空気圧(MPa)0.63---0.60.59

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト