ツール用品技術窓口

確定しました

オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ-UFO107×1.0mm

通常単価(税別)
471
税込単価
518
通常出荷日:1日目

【特長】・1.0mm厚オフセット型切断砥石です。・オフセット形状により面一切断、水平切断に対応します。...

詳細を確認

型番:

2TWC107BFUFO1P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2TWC107BFUFO1Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
オフセット型
被削材
一般鋼 / ステンレス鋼
外径(mm)
107
厚さ(mm)
1
穴径(mm)
15
粒度(#)
46
硬度
X
JANコード
4571409352152
トラスココード
576-9134
最高使用回転数(rpm)
14300
最高使用周速度(m/min)
4800
砥材
FA(特殊熱処理アルミナ)
質量(g)
30
材質1
砥粒:アルミナ

型番リスト

表示件数
型番
2TWC107BFUFO1P
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
471
( 518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.0mm厚オフセット型切断砥石です。
・オフセット形状により面一切断、水平切断に対応します。
・オリジナルボンドと砥粒のベストマッチングにより、さらに切れ味がアップしています。
・ステンレスから一般鋼、難鋼材まで優れた耐久性と切れ味を発揮します。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼のチャンネル、アングル、パイプ、炭素鋼の切断用。
【材質】
・砥粒:アルミナ

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ-UFO107×1.0mmの型番2TWC107BFUFO1Pのページです。 型番2TWC107BFUFO1Pに関する仕様情報を記載しております。
オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ-UFO107×1.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました