17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニコングRX用ハンドピース

通常単価(税別)
69,10556,030
税込単価
76,01661,633
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。・低速時でも扱いやすい高トルクです。・高精度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    ハンドピース
  • 無負荷回転数 (min-1)
    50000
  • 外径 (mm)
    27
  • 全長 (mm)
    160
  • JANコード
    4949130146010
  • トラスココード
    250-4179
  • チャック内径(mm)
    3
  • 最大トルク(N・cm)
    7.2
  • 軸径(mm)
    3
  • 消費電力(W)
    210
  • 電源(V)
    100~120
  • 質量(g)
    193

型番:

YWE-RX3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YWE-RX3の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
ハンドピース
無負荷回転数(min-1)
50000
外径(mm)
27
全長(mm)
160
JANコード
4949130146010
トラスココード
250-4179
チャック内径(mm)
3
最大トルク(N・cm)
7.2
軸径(mm)
3
消費電力(W)
210
電源(V)
100~120
質量(g)
193
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YWE-RX3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,10556,030
( 61,633 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。
・低速時でも扱いやすい高トルクです。
・高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコングRX用ハンドピースの型番YWE-RX3のページです。 型番YWE-RX3に関する仕様情報を記載しております。
ミニコングRX用ハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニコングRX用ハンドピース
プレモ ハンドピース
スターP30 ハンドピース
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
ハイスピードロータリーツール ドレメル3000(フレックスシャフト付)
アングルグラインダー 中速型 アングロン120
メーカー柳瀬ミニターアルゴファイルジャパンミニターボッシュミニター
通常価格69,10519,91021,64579,23616,47074,445
通常出荷日4日目1日目5日目〜1日目1日目5日目
商品タイプ本体本体本体本体セット本体
種類ハンドピース回転式回転式回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)500002000~250000~33000660~660010000~320001000~14400
外径(mm)272725295630.4
全長(mm)160146143176188174
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト