ツール用品技術窓口

データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER

通常単価(税別)
37,391
税込単価
41,130
通常出荷日:2日目

【特長】・従来のDP-1VRの印字・統計演算機能はそのままに、データロガー機能・USB出力を搭載してリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • 詳細タイプ
    小形プリンタ
  • コードNo・符号・パーツNo
    264-505
  • 出力機能
    ①USB出力②RS232C出力レベル(TTLレベル)③合否判定出力(+NG、GO、-NG)
  • データ処理能力
    モード0:100000データ/モード1、2:9999データ/モード3:サンプルサイズ(10×サブグループ9999=99990データ)
  • タイマー入力機能
    入力間隔(0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分)
  • 印字方式
    サーマルラインプリンタ
  • 印字速度
    1行あたり0.8秒(6.5mm/s)ACアダプタ使用時
  • 文字行数
    標準10000行/1巻、拡大7000行/1巻
  • 記録紙
    高耐久感熱紙(紙幅58mm×48m巻き)
  • 外形寸法 (mm)
    W94×D201×H75.2
  • 質量 (g)
    390(本体のみ)
  • 電源
    2電源方式:①ACアダプタNo.06AFZ950JA標準付属(入力100V 50/60Hz 出力6V、2A) ②単3アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH Size AA)×4本
  • 電源寿命
    約10,000行 参考値 (20℃で1,600 mA Ni-MHを使用し、5秒に1回印字)
  • 公差判定表示
    上下限界値5組設定可能

ご注意

  • 記録紙:長期保存や公的文書などの使用では、コピーを推奨。
  • 電源:マンガン電池は使用不可。
  • 電源寿命:お客様の使用状況で大きく変わります。

型番:

DP-1VA-LOGGER
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP-1VA-LOGGERの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
詳細タイプ
小形プリンタ
コードNo・符号・パーツNo
264-505
出力機能
①USB出力②RS232C出力レベル(TTLレベル)③合否判定出力(+NG、GO、-NG)
データ処理能力
モード0:100000データ/モード1、2:9999データ/モード3:サンプルサイズ(10×サブグループ9999=99990データ)
タイマー入力機能
入力間隔(0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分)
印字方式
サーマルラインプリンタ
印字速度
1行あたり0.8秒(6.5mm/s)ACアダプタ使用時
文字行数
標準10000行/1巻、拡大7000行/1巻
記録紙
高耐久感熱紙(紙幅58mm×48m巻き)
外形寸法(mm)
W94×D201×H75.2
質量(g)
390(本体のみ)
電源
2電源方式:①ACアダプタNo.06AFZ950JA標準付属(入力100V 50/60Hz 出力6V、2A) ②単3アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH Size AA)×4本
電源寿命
約10,000行 参考値 (20℃で1,600 mA Ni-MHを使用し、5秒に1回印字)
公差判定表示
上下限界値5組設定可能
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-1VA-LOGGER
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,391
( 41,130 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のDP-1VRの印字・統計演算機能はそのままに、データロガー機能・USB出力を搭載してリニューアル
・デジマチック測定器からの測定データを印字、統計演算する持ち運び可能な小形プリンタです
・測定データの印字、各種統計演算、ヒストグラム、Dチャートの作図、複雑な演算を行うなど、高い機能性を発揮します
・データロガー機能により最大1,000データを本体に保存できます。パソコンにUSBケーブル別売で接続して、自作のエクセル帳票に保存したデータをワンタッチで一括送信することができます

ご注意

  • 記録紙:長期保存や公的文書などの使用では、コピーを推奨。
  • 電源:マンガン電池は使用不可。
  • 電源寿命:お客様の使用状況で大きく変わります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGERの型番DP-1VA-LOGGERのページです。 型番DP-1VA-LOGGERに関する仕様情報を記載しております。
データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER
測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ(ミツトヨ品番)
Excel専用測定データ収集ソフトウェア USB-ITPAK V2.1
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-T
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格37,39125,93633,24817,96970,10260,984
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
詳細タイプ小形プリンタRS-232C通信変換タイプソフト+ドングル測定データワイヤレス通信システム--
コードNo・符号・パーツNo264-505IT-007R--264-002MUX-10F
出力機能①USB出力②RS232C出力レベル(TTLレベル)③合否判定出力(+NG、GO、-NG)-----
データ処理能力モード0:100000データ/モード1、2:9999データ/モード3:サンプルサイズ(10×サブグループ9999=99990データ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト