ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRW型コンテナ用フタ

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブルー
  • 外形間口 (mm)
    600
  • 外形奥行 (mm)
    400
  • 外形高さ (mm)
    30
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    TRW型コンテナ用フタ
  • 適合コンテナ本体(別売)
    TRW-34/44/54
  • JANコード
    4562166416393
  • トラスココード
    405-3168
  • 質量(g)
    650
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • TRW型コンテナ本体についてはこちらをご覧ください。

型番:

TRW-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRW-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
外形間口(mm)
600
外形奥行(mm)
400
外形高さ(mm)
30
その他
オプション
詳細タイプ
TRW型コンテナ用フタ
適合コンテナ本体(別売)
TRW-34/44/54
JANコード
4562166416393
トラスココード
405-3168
質量(g)
650
内容量
1枚
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRW-F

内容量

RoHS?最小発注数量
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,480
( 3,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

TRW34・44・54用フタです。
材質:ポリプロピレン(PP)
適合コンテナ:TRW-34/44/54

ご注意

  • TRW型コンテナ本体についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRW型コンテナ用フタの型番TRW-Fのページです。 型番TRW-Fに関する仕様情報を記載しております。
TRW型コンテナ用フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRW型コンテナ用フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
Fシリーズ エコキャップ再生コンテナ 用フタ
LL型コンテナ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
メーカー積水テクノ成型三甲トラスコ中山DICプラスチック三甲三甲
通常価格3,4801,7421,4009,1833,476 -5,420
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
外形間口(mm)6005184231000510682
外形奥行(mm)400359290369350449
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト