ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ

    通常単価(税別)
    9,882
    税込単価
    10,870
    通常出荷日:2日目

    【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・測定子、アンビル:焼入鋼製・測定子の交換には、ダ...

    詳細を確認

    型番:

    7360A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    7360Aの仕様・寸法情報

    校正証明書
    なし
    目量(mm)
    0.01
    測定力(N)
    1.4
    測定データ出力端子
    なし
    指示誤差
    ±15
    パイプの最小内径(mm)
    φ3.5
    差し込み深さ(mm)
    20
    読み取り
    シックネスゲージ用2046ABS
    測定範囲(mm)
    0~10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7360A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,882
    ( 10,870 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
    ・測定子、アンビル:焼入鋼製
    ・測定子の交換には、ダイヤルゲージを含めた調整が必要となります
    【用途】
    ・パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージの型番7360Aのページです。 型番7360Aに関する仕様情報を記載しております。
    7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ
    7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータ
    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番)
    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)(ミツトヨ品番)
    543シリーズ シリンダゲージ用ABSデジマチックインジケータ ID-C112GXB2 ミツトヨ品番
    小形ダイヤルゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
    メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)
    通常価格9,88210,93536,67518,40537,74610,942
    通常出荷日2日目4日目23日目23日目2日目11日目
    校正証明書なしなし標準添付標準添付なし標準添付
    目量(mm)0.010.010.0010.010.001 / 0.010.01
    測定力(N)1.41.41.5以下1.4以下1.5以下1.5以下
    測定データ出力端子なしなしなしなしありなし
    指示誤差±15±155μm15μm0.003mm±16

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト