17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

船底水垢クリーナーTM-1

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:4日目

【特長】・濃縮、強力タイプです。・少ない使用量で、手軽に水垢が取れます。

  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 容量
    500ml
  • 入数
    1個
  • 用途詳細
    船底用
  • 成分
    りん酸、エタノール、界面活性剤
  • 外観
    淡青色透明液体

型番:

N-0026
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-0026の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
容量
500ml
入数
1個
用途詳細
船底用
成分
りん酸、エタノール、界面活性剤
外観
淡青色透明液体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-0026N-0026
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濃縮、強力タイプです。
・少ない使用量で、手軽に水垢が取れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

船底水垢クリーナーTM-1の型番N-0026のページです。 型番N-0026に関する仕様情報を記載しております。
船底水垢クリーナーTM-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
船底水垢クリーナーTM-1
ニューハイパワー G1
ペイントクリン 1リットル
強力クリーナー”
コンクリートクリーナー 1L/本・4L/本
シンプルグリーン1L(詰替用)
メーカー野中友和ワイエステックコスモビューティワイエステックムラテックKDS
通常価格3,0009,000 -4,7408,7571,098 -1,400
通常出荷日4日目3日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプクリーナー洗剤クリーナー洗剤クリーナークリーナー
用途その他機械、部品、設備、床用住居用機械、部品、設備、床用住居用住居用
容量500ml-----
入数1個-----
用途詳細船底用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト