17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用手洗い洗剤 スノーエンジェル C-T013-1L-2PACK
  • C-T013-1L-2PACK
  • C-T013-18L

工業用手洗い洗剤 スノーエンジェル【2個入り】

通常単価(税別)
8,484
税込単価
9,332
通常出荷日:5日目

水でスクラブが溶けるため、シンクを汚さず、配管も詰まらせない工業用手洗い洗剤。【特長】・手に付いた機械...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液状タイプ
  • スクラブ
    あり
  • 外観
    灰白色粘稠液体
  • 比重
    (15℃)1.1(原液)
  • pH
    7.1(原液)

型番:

C-T013-1L-2PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

手洗い石鹸 スノーエンジェルの仕様

商品イメージ

商品イメージ

性状

  • 外観:灰白色粘稠液体
  • 比重(15℃):1.1(原液)
  • pH:7.1(原液)

成分

界面活性剤、スクラブ(食品添加物)、防腐剤、香料、水、他

 

使用方法

  • 1.ポンプを押し、適量(2~3cc)を乾いた手のひらに取り、そのまま水を使わずに、よくこすり合わせる。
  • 2.汚れが浮き上がったら、水で洗い流す。
 
水温vs溶解時間

水温vs溶解時間

  • 洗剤(スクラブを含む)の溶解時間は水温により異なる。
  • 撹拌中の水100mlへスノーエンジェル0.3gを添加したときの溶解時間(目視)。

開発秘話

 

手が汚れる工業用の手洗い洗剤にはスクラグが欠かせません。しかし、そのスクラブが配管を詰まらせたり、シンクを汚したりします。また、アメリカでの「マイクロビーズ除去海域法」が2015年に成立し、海洋国家である我が国においても、海を汚し食物連鎖により人体にも影響があるマイクロビーズを使用しない手洗い洗剤が必要と考え開発しました。

C-T013-1L-2PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
ポンプ付
スクラブ
あり
容量
1l
入数
2個
外観
灰白色粘稠液体
比重
(15℃)1.1(原液)
pH
7.1(原液)

絞り込み条件

  • 容器形状

  • 容量

  • 入数

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-T013-1L-2PACKC-T013-1L-2PACK

容器形状

容量

入数

最小発注数量
ポンプ付
1l
2個
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,484
( 9,332 )
5日目

詳細情報

基本情報

水でスクラブが溶けるため、シンクを汚さず、配管も詰まらせない工業用手洗い洗剤。
【特長】
・手に付いた機械油やインク汚れ等を強力な洗浄力で落とす。
・指紋に入った汚れもスクラブ微粒子の働きですっきり落とす。
・保湿成分配合で手荒れを抑え、さわやかな香りで気分も爽快。
・数分で溶ける食品用スクラブですので、配管を詰まらせず、環境にも良い洗剤。
【用途】
・油汚れ、インク汚れ等の手洗いに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工業用手洗い洗剤 スノーエンジェルの型番C-T013-1L-2PACKのページです。 型番C-T013-1L-2PACKに関する仕様情報を記載しております。
工業用手洗い洗剤 スノーエンジェルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用手洗い洗剤 スノーエンジェル
くるみちゃん(ハンドソープK)
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
石鹸水(手洗い用)
手洗い用水石けん(薬用)詰替用
手洗い用石けん液 シャボネットピンク 10kg
メーカー野中野中ミスミ山崎産業コスモビューティサラヤ
通常価格8,4846,905 -1,800 -3,424 -3,434 -11,567
通常出荷日5日目7日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプその他液状タイプ
スクラブあり-ありなしなしなし
外観灰白色粘稠液体-----
比重(15℃)1.1(原液)(15℃)0.98(原液)----
pH7.1(原液)6.6(原液)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト