17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気化性防錆剤 ダイアナND【100個入り】

通常単価(税別)
6,300
税込単価
6,930
通常出荷日:3日目

白色無臭の鉄鋼用粉末気化性防錆剤です。【特長】・梱包された鉄鋼製品・部品の一時・長期保管、輸出梱包の防...

詳細を確認
  • 対応材質
  • 容量
    1g(1袋)
  • 入数
    100個
  • 外観
    白色結晶性粉末
  • pH
    6-7(1%溶液)

ご注意

  • ダイアナNDは銅、銅合金に対して変色を及ぼす可能性がございます。また、カドミウム、錫を傷つけます。事前に防錆物品の材質をご確認下さい。本剤は燃焼性がありますので、火気に注意して下さい。強アルカリ、強酸類と隣接して保管しないで下さい。直射日光、湿気を避け、冷暗所に封をして保管して下さい。

型番:

N-0014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

N-0014の仕様・寸法情報

対応材質
容量
1g(1袋)
入数
100個
外観
白色結晶性粉末
pH
6-7(1%溶液)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-0014
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
3日目

詳細情報

基本情報

白色無臭の鉄鋼用粉末気化性防錆剤です。
【特長】
・梱包された鉄鋼製品・部品の一時・長期保管、輸出梱包の防錆に適しております
・梱包された製品内で徐々に気化(昇華)し、鉄系材料の表面に薄い膜を形成して防錆効果を発揮します
・防錆油の塗付が不可能または使用不可の物品の防錆に最適です
・鉄鋼、ニッケル、アルミニウム、クロム、鉛を傷つけることがありません
・毒物および劇物取締法に非該当です
【用途】
・鉄鋼の長期防錆
【成分】
・ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩
【使用法】
・ダイアナNDを鉄鋼製品と一緒に梱包して下さい
・使用量の目安:1袋/30cm3
・ダイアナNDは気化することにより防錆効果を発揮するので、気化したガスが逃げないような梱包にして下さい

ご注意

  • ダイアナNDは銅、銅合金に対して変色を及ぼす可能性がございます。また、カドミウム、錫を傷つけます。事前に防錆物品の材質をご確認下さい。本剤は燃焼性がありますので、火気に注意して下さい。強アルカリ、強酸類と隣接して保管しないで下さい。直射日光、湿気を避け、冷暗所に封をして保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化性防錆剤 ダイアナNDの型番N-0014のページです。 型番N-0014に関する仕様情報を記載しております。
気化性防錆剤 ダイアナNDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化性防錆剤 ダイアナND
気化性防錆剤″サビネーズ″
気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M
気化性防錆フィルム リオラスター 厚み0.08mm
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)
ゼラスト防錆ストレッチフィルム (鉄・鉄鋼用)
メーカー野中ユタカメイクアドコート菱江化学トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,3006643,787 -19,787 -992 -2,181 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
対応材質鉄 / 銅鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ
容量1g(1袋)-----
入数100個-----
外観白色結晶性粉末-----
pH6-7(1%溶液)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト