ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘアカラーホームクリーナー

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:6日目

ついてしまったヘアカラーの汚れを落とすための専用クリーナーです。【特長】・人にやさしい中性タイプです。...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 特性
    強力
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    該当
  • 用途
    ペイント除去
  • 容量
    15ml
  • 入数
    1個
  • 成分
    界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン)、溶剤(3-メトキシ-3-メチルブタノール)、還元剤
  • 外観
    淡黄色または無色透明液体
  • 比重
    (15℃)1.15(原液)
  • pH
    1以下(原液)
  • JANコード
    4534765000136

型番:

N-0010
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-0010の仕様・寸法情報

種類
液体
特性
強力
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
用途
ペイント除去
容量
15ml
入数
1個
成分
界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン)、溶剤(3-メトキシ-3-メチルブタノール)、還元剤
外観
淡黄色または無色透明液体
比重
(15℃)1.15(原液)
pH
1以下(原液)
JANコード
4534765000136
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-0010N-0010
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
6日目

詳細情報

基本情報

ついてしまったヘアカラーの汚れを落とすための専用クリーナーです。

【特長】
・人にやさしい中性タイプです。
【用途】
・シャンプーボール、シャワーヘッド、イス(合皮)、壁面などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘアカラーホームクリーナーの型番N-0010のページです。 型番N-0010に関する仕様情報を記載しております。
ヘアカラーホームクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘアカラーホームクリーナー
NICガス・やに除去スプレー
メカ青ニスクリーナー
配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100
ヘアカラークリーニング
青ニス除去剤 JIP104
メーカー野中ダイゾーニチモリ日本メカケミカル野中野中イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格2,3002,7999,866 -17,3002,280632
通常出荷日6日目1日目3日目4日目4日目2日目
種類液体スプレー液体液体液体スプレー
特性強力強力強力強力強力強力
有機則非該当非該当非該当非該当非該当該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当該当
消防法分類該当該当該当非該当非該当該当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト