17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100

通常単価(税別)
17,300
税込単価
19,030
通常出荷日:4日目

【特長】・樹脂成形金型の冷却水にはカルシウムや鉄等、スケール・錆を形成する成分が含まれています・使用し...

詳細を確認

型番:

N-0016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-0016の仕様・寸法情報

種類
液体
特性
強力
対応材質
ゴム / プラスチック / ステンレス鋼 / 非鉄金属
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
非該当
用途
錆落とし
タイプ
サビ除去剤
対応材質詳細
鉄$ゴム$プラスチック$ステンレス$アルミ$銅$真鍮
容量
10l
入数
1個
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-0016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,300
( 19,030 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂成形金型の冷却水にはカルシウムや鉄等、スケール・錆を形成する成分が含まれています
・使用していくうちにスケール・錆が蓄積していき、流路を詰まらせしまう為、定期的にスケール・錆を除去する必要があります
・食品にも使われている原料で配合した酸性のスケール・錆除去剤です(pH 1以下)
・人体に安全な成分で構成され、冷却配管のスケール・錆除去に使用出来ます
・20倍希釈液を6~12時間循環させて下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100の型番N-0016のページです。 型番N-0016に関する仕様情報を記載しております。
配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100
青ニス除去剤 JIP104
NICガス・やに除去スプレー
メカ青ニスクリーナー
ヘアカラークリーニング
スーパーヤニ取り・防サビスプレー
メーカー野中イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ダイゾーニチモリ日本メカケミカル野中大澤ワックス
通常価格17,3006322,7999,866 -2,280592
通常出荷日4日目2日目1日目3日目4日目3日目
種類液体スプレースプレー液体液体スプレー
特性強力強力強力強力強力中速乾
対応材質ゴム / プラスチック / ステンレス鋼 / 非鉄金属-----
有機則非該当該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当該当非該当非該当非該当非該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト