ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆洗浄剤 NC80【6個入り】

通常単価(税別)
8,989
税込単価
9,888
通常出荷日:4日目

指紋・汚れをきれいにするアルコール洗浄剤です。【特長】・超薄膜(0.1マイクロ未満)でNP-0(屋内約...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 特性
    強力 / 中速乾
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    該当
  • 用途
    油汚れ落とし
  • 容量
    500ml
  • 入数
    6個
  • 成分
    アルコール80%、防錆剤、手荒れ防止剤
  • 外観
    無色透明液体
  • 比重
    (15℃)0.83
  • 粘度
    (15℃)5.9cP(mPa・s)
  • pH
    7.2
  • 引火点 (℃)
    18

ご注意

  • 引火性がありますので、火気のあることでは、絶対に使用しないで下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所で、封をして保管して下さい。

型番:

N-0013-6PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

N-0013-6PACKの仕様・寸法情報

種類
液体
特性
強力 / 中速乾
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
用途
油汚れ落とし
容量
500ml
入数
6個
成分
アルコール80%、防錆剤、手荒れ防止剤
外観
無色透明液体
比重
(15℃)0.83
粘度
(15℃)5.9cP(mPa・s)
pH
7.2
引火点(℃)
18

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-0013-6PACK
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,989
( 9,888 )
4日目

詳細情報

基本情報

指紋・汚れをきれいにするアルコール洗浄剤です。
【特長】
・超薄膜(0.1マイクロ未満)でNP-0(屋内約3ヶ月)以上の防錆力があります
・錆びさせたくないベアリングや精密部品(3次元測定器の治具・定盤等)の洗浄に最適です
【用途】
・手で直接触る精密部品の汚れ、指紋取り(ベアリング、測定器の治具・定盤等)
【成分】
・アルコール80%、防錆剤、手荒れ防止剤
【使用方法】
・浸漬またはウエス等に染み込ませて汚れ・指紋を拭き取って下さい

ご注意

  • 引火性がありますので、火気のあることでは、絶対に使用しないで下さい。直射日光を避け、換気のよい冷暗所で、封をして保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆洗浄剤 NC80の型番N-0013-6PACKのページです。 型番N-0013-6PACKに関する仕様情報を記載しております。
防錆洗浄剤 NC80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆洗浄剤 NC80
クーラントシステム洗浄剤
脱脂洗浄剤 メカファインメイト
ディスプレー用洗浄剤
脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)
水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX
メーカー野中ミスミ日本メカケミカルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)マークテック日本メカケミカル
通常価格8,98910,350 -2,630 -5,37722,4316,383
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類液体液体スプレー液体スプレー液体
特性強力 / 中速乾強力強力 / 速乾速乾速乾強力 / 速乾
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当該当該当非該当該当非該当
消防法分類該当非該当非該当非該当該当非該当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト