17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

受付標識L型無地 843-361

受付標識L型無地

通常単価(税別)
1,449
税込単価
1,594
通常出荷日:4日目

【特長】・ L型アクリル白板の無地の受付表示です。 ・100×200×3mm

  • 表示内容
    白無地
  • JANコード
    4571181483419
  • トラスココード
    743-7072
  • 材質1
    アクリル白板

型番:

843-361
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

843-361の仕様・寸法情報

表示内容
白無地
JANコード
4571181483419
トラスココード
743-7072
材質1
アクリル白板

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
843-361
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,449
( 1,594 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ L型アクリル白板の無地の受付表示です。 ・100×200×3mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

受付標識L型無地の型番843-361のページです。 型番843-361に関する仕様情報を記載しております。
受付標識L型無地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
受付標識L型無地
マルチボード(防雨型・ビニール式)
デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
設備標識
危険標識 危険○○
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,4493,71426,24046,702593602
通常出荷日4日目1日目6日目4日目1日目1日目
表示内容白無地-無災害+記録表 目標無災害時間 連続無災害時間無災害+記録表 目標日数 連続無災害日数変電設備危険 高電圧
JANコード457118148341945821839011154571181528837457118152884445711815385154571181545001
トラスココード743-7072333-9696114-8186114-8187125-8406128-2357
材質1アクリル白板軟質ビニール(ダンボール芯材入)本体:アルミ複合板(アルミ枠付)本体:アルミ複合板(アルミ枠付)再生ポリプロピレン(再生材50%)再生ポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト