ツール用品技術窓口

573シリーズ 管用ノギスNTD16

通常単価(税別)
35,802
税込単価
39,382
通常出荷日:2日目

【特長】・パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります・絶対原点をもつA...

詳細を確認
  • 種類
    管用ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    150
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    なし
  • 保護等級(防水)
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    なし
  • 測定データ出力端子
    あり
  • データ出力機能
    内蔵
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE (mm)
    ±0.05
  • 量子化誤差
    ±1カウント含まず
  • 商品コード
    573-661-20
  • 外側ジョウの厚さ (mm)
    3.5
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番:

NTD16-P15M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTD16-P15Mの仕様・寸法情報

種類
管用ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
保護等級(防水)
IP67(防水)
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
測定データ出力端子
あり
データ出力機能
内蔵
右勝手・左勝手
右勝手
最大許容誤差 EMPE(mm)
±0.05
量子化誤差
±1カウント含まず
商品コード
573-661-20
外側ジョウの厚さ(mm)
3.5
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTD16-P15M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,802
( 39,382 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります
・絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573シリーズ 管用ノギスNTD16の型番NTD16-P15Mのページです。 型番NTD16-P15Mに関する仕様情報を記載しております。
573シリーズ 管用ノギスNTD16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
573シリーズ 管用ノギスNTD16
536-161 管用ノギス NT16(ミツトヨ品番)
管用デジタルノギス
573シリーズ デジマチック管用ノギス(ミツトヨ品番)
536-161-KOUSEI 管用ノギス NT16(ミツトヨ品番)メーカー校正付
573-652-20 ポイントノギスNTD15P
メーカーミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格35,80225,59623,40435,80235,05552,488
通常出荷日2日目4日目2日目2日目26日目2日目
種類管用ノギス管用ノギス管用ノギス管用ノギス管用ノギスポイントノギス
表示方式デジタルアナログ(バーニヤ)デジタルデジタルアナログ(バーニヤ)デジタル
最大測定長(mm)150150150150150150
最小読取値(mm)0.010.050.010.010.050.01
校正証明書なしなしなしなしありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト