ツール用品技術窓口

536-161 管用ノギス NT16(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
25,596
税込単価
28,156
通常出荷日:4日目

パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番:

536-161
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

536-161の仕様・寸法情報

種類
管用ノギス
表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.05
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
測定データ出力端子
なし
右勝手・左勝手
右勝手
ジョウ部先端幅
Φ3
コードNo・符号・パーツNo
NT16-15
最大許容誤差 EMPE(mm)
±0.05
全長L(mm)
229
外側ジョウの厚さ(mm)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
536-161
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,596
( 28,156 )
4日目

詳細情報

基本情報

パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

536-161 管用ノギス NT16(ミツトヨ品番)の型番536-161のページです。 型番536-161に関する仕様情報を記載しております。
536-161 管用ノギス NT16(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
536-161 管用ノギス NT16(ミツトヨ品番)
536-161-KOUSEI 管用ノギス NT16(ミツトヨ品番)メーカー校正付
573シリーズ 管用ノギスNTD16
573シリーズ デジマチック管用ノギス(ミツトヨ品番)
管用デジタルノギス
536-121 ポイントノギス NT12(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格25,59635,05535,80235,80229,59019,035
通常出荷日4日目26日目2日目2日目2日目4日目
種類管用ノギス管用ノギス管用ノギス管用ノギス管用ノギスポイントノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)デジタルデジタルデジタルアナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)150150150150150150
最小読取値(mm)0.050.050.010.010.010.05
校正証明書なしありなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト