17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
60,984
税込単価
67,082
通常出荷日:2日目

【特長】・デジマチック出力された測定データをRS-232Cに変換してパソコンやシーケンサなどへ外部出力...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • コードNo・符号・パーツNo
    MUX-10F
  • 外形寸法 (mm)
    91.4(W)×92.5(D)×50.4(H)
  • 出力仕様
    伝送方法:半二重通信、伝送コード:ASCII/JIS、データ長:8ビット、パリティ:なし、ストップビット:1ビット、ボーレート:300、600、1200、2400、4800、9600、19200
  • 電源
    ACアダプタ(9V、500mA)
  • 入力
    デジマチック測定器4台

型番:

264-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

264-002の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
コードNo・符号・パーツNo
MUX-10F
外形寸法(mm)
91.4(W)×92.5(D)×50.4(H)
出力仕様
伝送方法:半二重通信、伝送コード:ASCII/JIS、データ長:8ビット、パリティ:なし、ストップビット:1ビット、ボーレート:300、600、1200、2400、4800、9600、19200
電源
ACアダプタ(9V、500mA)
入力
デジマチック測定器4台

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
264-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,984
( 67,082 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジマチック出力された測定データをRS-232Cに変換してパソコンやシーケンサなどへ外部出力します
・デジマチック出力付の測定機器を最大4台まで接続できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F(ミツトヨ品番)の型番264-002のページです。 型番264-002に関する仕様情報を記載しております。
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F(ミツトヨ品番)
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F
データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER
リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格60,98470,10237,39171,14815,17025,936
通常出荷日2日目2日目2日目4日目2日目2日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品カウンタ接続ケーブルデータ機器関連品
コードNo・符号・パーツNoMUX-10F264-002264-505--IT-007R
外形寸法(mm)91.4(W)×92.5(D)×50.4(H)91.4(W)×92.5(D)×50.4(H)W94×D201×H75.2300(W)×70(D)×167(H)--
出力仕様伝送方法:半二重通信、伝送コード:ASCII/JIS、データ長:8ビット、パリティ:なし、ストップビット:1ビット、ボーレート:300、600、1200、2400、4800、9600、19200伝送方法:半二重通信、伝送コード:ASCII / JIS、データ長:8ビット、パリティ:なし、ストップビット:1ビット、ボーレート:300, 600, 1200,2400, 4800, 9600, 19200-RS-232CUSB2.0またはUSB1.0-
電源ACアダプタ(9V、500mA)ACアダプタ(9V, 500mA)2電源方式:①ACアダプタNo.06AFZ950JA標準付属(入力100V 50/60Hz 出力6V、2A) ②単3アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH Size AA)×4本AC100~240V(50/60Hz)USBバスパワー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト