17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リニヤゲージ 542シリーズ  6CH入力カウンタEV-16P/16Z/16D(ミツトヨ品番)

リニヤゲージ 542シリーズ 6CH入力カウンタEV-16P/16Z/16D(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
83,438131,880
税込単価
91,782145,068
通常出荷日:4日目

【特長】・1ユニットで6本のゲージの入力が可能で、RSリンク機能を使用することで、最大10ユニット(ゲ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 外形寸法 (mm)
    144(W)×72(H)×139(D)
  • 標準付属品
    固定脚(4)、連結金具(4)、取付用ねじM4×12(8)
  • 量子化誤差
    ±1カウント
  • 使用温度(湿度)範囲
    0~40℃(20~80%RH、非結露)
  • 保存温度(湿度)範囲
    -10~50℃(20~80%RH、非結露)
  • LED表示
    パラメータ表示用:8(設定内容の表示)、エラー表示用:1
  • エラー表示
    オーバースピード、ゲージエラーなど
  • 外部表示
    専用外部表示ユニット:D-EV(オプション)を接続可能
  • 入力スイッチ数
    4
  • 入力スイッチ機能
    測定モード切り換え、パラメータ設定
  • 入出力公差判定出力
    1~6軸(L1、L2、L3)、オープンコレクタ
  • 入出力BCD出力
    BCDパラレル出力(正論理/負論理)、オープンコレクタ
  • 入出力セグメント出力
    計数値に対応した端子のみ出力ONとなる機能、オープンコレクタ
  • 入出力制御出力
    正常動作信号(ノーマル)、オープンコレクタ
  • 入出力制御入力
    出力チャンネル指定(セグメント、BCDモード時)、プリセット、ピーククリア、レンジ切り換え(セグメント出力時)、計数値ホールド オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)
  • インターフェイスRS-232C
    測定データ出力および制御入力、EIA RS-232C準拠、ホームポジション DTE(ターミナル定義)→クロスケーブルを使用ください。
  • インターフェイスRSリンク
    最大接続ユニット:10、接続ケーブル長:最大10 m(全リンクケーブルの合計長さ)、データ転送時間:1秒/60Ch(伝送速度19200 bps時)
  • 定格電源電圧
    DC+12~24V(端子台:M3)
  • 定格消費電力
    8.4W以下(MAX 700 mA)1台に付き1 A以上の電源を確保してください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
コードNo.542-063542-067542-064
符号EV-16PEV-16ZEV-16D
接続ゲージ数666
最小表示量±999999.99(10μm)
±99999.995(5μm)
±99999.999(1μm)
±9999.9995(0.5μm)
±9999.9999(1μm)
ゲージによる自動設定
最大入力周波数1.25MHz(2相方形波)
応答速度はゲージに依存します
-
最大計数速度5MHz-
電源電圧DC12±12V~24V、700mA、端子台(M3ねじ)
消費電力8.4W
使用温度0℃~40℃(20%RH~80%RH、非結露)
保存温度-10℃~50℃(20%RH~80%RH、非結露)
外形寸法144(W)×72(H)×139(D)mm
質量約910g約830g
CEマーキングEMC指令:EN61326-1
Immunity test requirement:Clause 6.2 Table 2
Emission limit:Class B
RoHS指令:EN IEC 63000
機能プリセット、測定モード切り替え(最大値、最小値、振れ値)、
公差出力
インターフェイスRS-232C / デジマチック / I/O

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コードNo・符号・パーツNo

質量

(g)

最大入力周波数

最小表示量〔mm〕()内は最大計数範囲

適合ゲージヘッド

最小発注数量
EV-16D
約830
応答速度はゲージに依存します。
0.01(±999999.99)/0.001(±99999.999)〔ゲージによる自動設定〕
LGS
1個
EV-16Z
約910
1.25MHz(2相方形波)応答速度はゲージに依存します。(最大計数速度:5MHz)
0.01(±999999.99)/0.005(±99999.995)/0.001(±99999.999)/0.0005(±9999.9995)〔パラメータ設定式〕
LGF原点マーク付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,438
( 91,782 )
4日目
131,880
( 145,068 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1ユニットで6本のゲージの入力が可能で、RSリンク機能を使用することで、最大10ユニット(ゲージ60本)までの多点測定システムの構築が容易にできます
・RS-232C、BCD、公差判定、セグメントなどのI/O出力を選択可能です
・各軸のノーマル測定以外にも、ピーク測定、軸間の演算測定などが可能です
・D-EV外部表示ユニットにより各種設定が容易になります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リニヤゲージ 542シリーズ 6CH入力カウンタEV-16P/16Z/16D(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニヤゲージ 542シリーズ 6CH入力カウンタEV-16P/16Z/16D(ミツトヨ品番)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EHカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ(ミツトヨ品番)
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力)LGS-1012P(ミツトヨ品番)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・単機能) EGカウンタ
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力タイプ)LGS-1012P
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格83,438-86,52050,820 -14,79448,17114,794
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目在庫品1日目
商品タイプカウンタカウンタカウンタ測定子カウンタ測定子
外形寸法(mm)144(W)×72(H)×139(D)144(W)×72(H)×156.7(D)96(W)×48(H)×154.6(D)---
標準付属品固定脚(4)、連結金具(4)、取付用ねじM4×12(8)ACアダプタ:No.357651、ACコード:No.02ZAA000----
量子化誤差±1カウント±1カウント±1カウント±1カウント±1カウント±1カウント
使用温度(湿度)範囲0~40℃(20~80%RH、非結露)0~40℃(20~80%RH、非結露)0~40℃(20~80%RH非結露)0~40℃(20~80%RH、非結露)0~40℃(20~80%RH、非結露)0~40℃(20~80%RH、非結露)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト