17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ABSデジマチック測長ユニット SDVシリーズ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
39,14443,596
税込単価
43,05847,956
通常出荷日:4日目

【特長】・デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取り付...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 器差(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

コードNo・符号・パーツNo

器差

(mm)

最小発注数量
150mm
SDV-15E
0.03
1個
200mm
SDV-20E
0.03
1個
300mm
SDV-30E
0.04
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,144
( 43,058 )
4日目
41,412
( 45,553 )
4日目
43,596
( 47,956 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取り付けできます
・絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ONごとのゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています
・表示部形状縦形
・電池寿命が長く、経済的です
・外部表示のためにECカウンタをご用意しております
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABSデジマチック測長ユニット SDVシリーズ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABSデジマチック測長ユニット SDVシリーズ(ミツトヨ品番)
ABSデジマチック測長ユニット SD-15E・SD-20E(ミツトヨ品番)
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD(ミツトヨ品番)
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD
リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力)LGS-1012P(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格39,144-37,968 -34,631 -33,035 -71,14814,794
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目2日目
商品タイプリニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)カウンタ測定子
詳細タイプ縦形・多機能タイプ横形・多機能タイプ--2軸-
繰返し精度(mm)0.010.010.010.01--
応答速度(mm/s)無制限無制限無制限無制限-無制限(但し、倣い測定には適応不可)
最小表示量(mm)0.010.010.010.010.05~0.0001(AT100シリーズ接続時)/0.01~0.001(AT715接続時)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト