17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EHカウンタ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
86,520
税込単価
95,172
通常出荷日:4日目

【特長】・2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました・ゼロセット、プリセット、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 外形寸法 (mm)
    144(W)×72(H)×156.7(D)
  • 質量 (g)
    約800
  • 標準付属品
    ACアダプタ:No.357651、ACコード:No.02ZAA000
  • 量子化誤差
    ±1カウント
  • 使用温度(湿度)範囲
    0~40℃(20~80%RH、非結露)
  • 保存温度(湿度)範囲
    -10~50℃(20~80%RH、非結露)
  • 入出力制御出力
    オープンコレクタ
  • 入出力制御入力
    表示BANK切り替え、ピークモード、プリセット、表示ホールド、軸別ホールド:オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)
  • 定格電源電圧
    付属ACアダプタ、またはDC+12~24V
  • 定格消費電力
    8.4W(MAX 700 mA)1台に付き1A以上の電源を確保してください。
  • 公差判定表示
    LED表示(3段階:橙、緑、赤/5段階:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コードNo・符号・パーツNo

最大入力周波数

適合ゲージヘッド

最小表示量

(mm)

最小発注数量
EH-102P
2.5MHz(2相方形波)
LGF、LGK、LGB、LGB2原点マーク付きを除く
0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0001[パラメータ設定式]
1個
EH-102D
-
LGS、ID
ゲージによる自動設定
1個
EH-102Z
2.5MHz(2相方形波)
LGF原点マーク付き
0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0001[パラメータ設定式]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,520
( 95,172 )
4日目
86,520
( 95,172 )
4日目
86,520
( 95,172 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました
・ゼロセット、プリセット、公差判定の機能をもつ多機能カウンタです
・RS-232C、USBを標準装備。パソコンなどへのデータ伝送が可能です(USBはミツトヨ ソフトフェアSENSORPAKのみの対応となります)
・ネットワーク機能(RSリンク)を内蔵し、多点測定システムの構築が容易にできます(最大10ユニット、ゲージ20本)
・DINサイズ(144×72mm)、パネルマウント形状でシステムへの組み込みが容易にできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EHカウンタ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EHカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ(ミツトヨ品番)
リニヤゲージ ダンパ付レリーズ
リニヤゲージ LGH用測定スタンド
データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER
U-WAVE-T取付板
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格86,52050,820 -16,080277,56737,3912,138
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目在庫品1日目
商品タイプカウンタカウンタデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
外形寸法(mm)144(W)×72(H)×156.7(D)96(W)×48(H)×154.6(D)504×φ24350×300×250W94×D201×H75.271.6×32.5×20
質量(g)約800約4005023000390(本体のみ)-
標準付属品ACアダプタ:No.357651、ACコード:No.02ZAA000----着脱シートA・B各1枚,取付ネジ2個
量子化誤差±1カウント±1カウント----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト