17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストボックス 据置タイプ

ダストボックス 据置タイプ

通常単価(税別)
76,878109,433特別価格
税込単価
84,566120,376特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・景観に溶け込む自然なデザイン。・豊富なオプションで様々なニーズに対応します。

  • ライトグレー
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm)
    710
  • キャスター
    無(据置き仕様)

ご注意

  • 画像は型番:SDBS40Hです。型番により商品仕様が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

SDBS40H

SDBS70H

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

トラスココード

JANコード

質量(g)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
400
134-3407
4580167562383
21000.0
1180
864
1個
700
136-7122
4580167562406
30100.0
1190
1160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,87865,669
( 72,236 )
8日目
109,43390,424
( 99,466 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・景観に溶け込む自然なデザイン。
・豊富なオプションで様々なニーズに対応します。

ご注意

  • 画像は型番:SDBS40Hです。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストボックス 据置タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックス 据置タイプ
ダストボックスDX 500L/800L グレー
積水 エコポリペ-ル角型#90本体
水切りエコペール
積水 角 ペ-ル ブルー
エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型
通常価格76,878-73,708 -7,6707,4231,230 -1,190 -
通常出荷日8日目8日目1日目1日目1日目〜1日目
ライトグレーグレーグレーベージュブルーブルー
材質1ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)710730550316--
キャスター無(据置き仕様)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト