ツール用品技術窓口

確定しました

ツールキャビネットセット TCAT911

通常単価(税別)
206,075
税込単価
226,683
通常出荷日:5日目

【特長】・差込角12.7mmと19.0mm混合のツールセットです・大型機器や車両の整備に最適です

型番:

TCAT911BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCAT911BKの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
チェスト・キャビネット / キャスター付
セット内容(点)
65
ミリ/インチ
ミリ
差込角(mm)
12.7 ~ 19.0
外寸(mm)
W(676)×D(459)×H(995)
引出し段数
7
トレイ
あり
キーロック
あり
天板耐荷重(kg)
560
引出し耐荷重(kg)
40
総耐荷重(kg)
700
キャスタータイプ
固定+自在(ストッパー付)
キャスター径(mm)
127
ボールベアリング式レール仕様
カラー
ブラック
引出し内寸法(mm)
上部5段:W569×D398×H74(mm)、下部2段:W569×D398×H153(mm)
重量(kg)
81.8
付属品
専用トレー付、鍵 2、トップマット 1、引出し用マット 7、ハンドル(ねじ含む) 1、自在キャスター(ねじ含む) 2、固定キャスター(ねじ含む) 2、取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
TCAT911BK

カラー

最小発注数量
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,075
( 226,683 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角12.7mmと19.0mm混合のツールセットです
・大型機器や車両の整備に最適です

商品仕様

TCAT911シリーズセット内容品

TCAT911シリーズセット内容(65点)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャビネットセット TCAT911の型番TCAT911BKのページです。 型番TCAT911BKに関する仕様情報を記載しております。
ツールキャビネットセット TCAT911のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキャビネットセット TCAT911
ツールキャビネットセット TCS911
ツールキャビネットセット TCA312
ツールキャビネットセット TCA412
ワイドキャビネットセット TCX961
ツールセット TSA350
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格206,075149,151133,278126,708678,61479,101
通常出荷日5日目9日目9日目9日目5日目5日目
ツールセットタイプチェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付ツールケース・工具箱
セット内容(点)6571635655972
ミリ/インチミリミリミリミリミリ / インチミリ
差込角(mm)12.7 / 19.06.3 / 12.79.512.76.3 / 9.5 / 12.79.5
外寸(mm)W(676)×D(459)×H(995)676×459×995W(676)×D(459)×H(995)676(W)×459(D)×995(H)W861×D498×H1490508×232×302
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト