17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステルスポイントリーダー SPR-S

通常単価(税別)
18,61517,535
税込単価
20,47719,289
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・専用アプリ(無料)の使用で基準点から溶接点までの距離が簡単に測定できます。【用途】・溶接され...

詳細を確認
  • 角度測定精度 (°)
    ±0.5
  • 本体幅 (mm)
    200
  • 本体高さ (mm)
    200
  • 本体奥行 (mm)
    21.5
  • 対応OS
    iPhone(iOS10.0以降)、Android(Android4.4以降)
  • 使用範囲 (°)
    60-135
  • 基準点から溶接点距離の精度 (mm)
    ±0.7(85°以上)、±1.1(85°未満)
  • 材質
    ステンレス

型番:

SPR-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPR-Sの仕様・寸法情報

角度測定精度(°)
±0.5
本体幅(mm)
200
本体高さ(mm)
200
本体奥行(mm)
21.5
対応OS
iPhone(iOS10.0以降)、Android(Android4.4以降)
使用範囲(°)
60-135
基準点から溶接点距離の精度(mm)
±0.7(85°以上)、±1.1(85°未満)
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPR-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,61517,535
( 19,289 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用アプリ(無料)の使用で基準点から溶接点までの距離が簡単に測定できます。
【用途】
・溶接された角からの長さ測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステルスポイントリーダー SPR-Sの型番SPR-Sのページです。 型番SPR-Sに関する仕様情報を記載しております。
ステルスポイントリーダー SPR-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステルスポイントリーダー SPR-S
ステルスポイントリーダー SPR-E100
デジタル溶接ゲージ
アングルプロトラクタ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
アングルプロトラクタ
アングル開先ゲージ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格18,61512,87026,19039,78616,00012,800
通常出荷日5日目2日目2日目11日目5日目在庫品1日目
角度測定精度(°)±0.5--±0.5±0.5±0.5
本体幅(mm)20012169---
本体高さ(mm)200100120---
本体奥行(mm)21.521.517---
対応OSiPhone(iOS10.0以降)、Android(Android4.4以降)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト