ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全帯用フック収納袋 MR-46-Y-HD
  • MR-46-BG-HD
  • MR-46-BLK-HD
  • MR-46-SL-HD

安全帯用フック収納袋

通常単価(税別)
683
税込単価
751
通常出荷日:10日目

【特長】材質のナイロンで適応ベルト幅が50・60のフック収納袋です。

  • イエロー
  • JANコード
    4956133022692
  • トラスココード
    854-6179
  • 質量(g)
    10
  • 適応ベルト幅(mm)
    50・60
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 高温と接触不可、融解注意。

型番:

MR-46-Y-HD
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

代表商品例

MR-46-BL-HD

使用例

MR-46-Y-HDの仕様・寸法情報

イエロー
JANコード
4956133022692
トラスココード
854-6179
質量(g)
10
適応ベルト幅(mm)
50・60
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-46-Y-HD

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683
( 751 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質のナイロンで適応ベルト幅が50・60のフック収納袋です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 高温と接触不可、融解注意。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全帯用フック収納袋の型番MR-46-Y-HDのページです。 型番MR-46-Y-HDに関する仕様情報を記載しております。
安全帯用フック収納袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全帯用フック収納袋
フルハーネス安全帯用パッド
フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド
サポータベルト
サポータベルト LEX
安全帯用ロープ収納袋
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格6832,2825,1885,2995,476529 -
通常出荷日10日目4日目4日目1日目〜1日目1日目〜
イエローブラックブラック-ブラック-
JANコード4956133022692-4956133029974---
トラスココード854-6179-444-9428-388-2314-
質量(g)10-120250130-
適応ベルト幅(mm)50・60454550、6050-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト