17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

並ケガキ針

通常単価(税別)
1,1001,430
税込単価
1,2101,573
通常出荷日:5日目

【特長】・メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。・先端焼入品です。・型番:KSは先端曲がりタイ...

詳細を確認
  • 軸径 (mm)
    5
  • グリップ部長さ (mm)
    127
  • グリップ部径 (mm)
    対辺10
  • 本体材質
    機械構造用炭素鋼
  • 本体奥行
    11
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番

全長

(mm)

本体幅

本体高さ

バチ幅

(mm)

最小発注数量
227
32
227
-
1個
240
20
240
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
5日目
1,430
( 1,573 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。
・先端焼入品です。
・型番:KSは先端曲がりタイプです。
・型番:NSは先端平型タイプです。
【用途】
・ケガキ作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

並ケガキ針のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
並ケガキ針
チップ付ケガキ針
チップ付ケガキ針 A型
ケガキ針
ペンシル型ケガキ針
ケガキ針(グリップナイロン製)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)PBスイスツールズトラスコ中山PBスイスツールズ
通常価格1,100-2,3003,7403,2151,4102,103
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目
軸径(mm)5553.57.23.5
グリップ部長さ(mm)12712797---
グリップ部径(mm)対辺10対辺10φ10---
本体材質機械構造用炭素鋼硫黄快削鋼----
本体奥行1111----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト