17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスフィラゲージ

通常単価(税別)
1,1664,179特別価格
税込単価
1,2834,597特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・錆びにくいステンレス製です。・組み立て調整の必需品です。・必要なサイズ分だけ切断してご使用い...

詳細を確認
  • リーフ幅 (mm)
    12.7
  • 本体材質
    ステンレス鋼
  • 本体幅
    12.7
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

本体高さ

本体奥行

リーフ長

(m)

器差

(mm)

ケースサイズ

(mm)

最小発注数量
1000
0.15
1
±0.012
77x77x22
1個
3000
0.15
3
±0.012
115x115x22
1個
5000
0.15
5
±0.012
115x115x22
1個
1000
0.2
1
±0.012
77x77x22
1個
3000
0.2
3
±0.012
115x115x22
1個
5000
0.2
5
±0.012
115x115x22
1個
1000
0.3
1
±0.015
77x77x22
1個
3000
0.3
3
±0.015
115x115x22
1個
5000
0.3
5
±0.015
115x115x22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,166
( 1,283 )
5日目
2,860
( 3,146 )
5日目
3,8583,316
( 3,648 )
2日目
1,166
( 1,283 )
5日目
2,860
( 3,146 )
5日目
3,8583,316
( 3,648 )
2日目
1,166
( 1,283 )
5日目
2,860
( 3,146 )
2日目
4,1793,316
( 3,648 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びにくいステンレス製です。
・組み立て調整の必需品です。
・必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
【用途】
・隙間測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスフィラゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスフィラゲージ
ステンレスフィラゲージ SFG
フィラゲージ FG
フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼) 本体+校正文書
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,166-1,856 -899 -7,916 -7,747 -850 -
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目15日目15日目在庫品1日目〜
リーフ幅(mm)12.712.712.712.712.712.7
本体材質ステンレス鋼ステンレス鋼炭素工具鋼---
本体幅12.712.712.7---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィラゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト