ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルユニバーサルプロトラクタ

通常単価(税別)
74,46165,399
税込単価
81,90771,939
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・デジタルでデカ文字(高さ10mm)表示の精密角度測定器です。・90°、180°、360°と3...

詳細を確認
  • 本体幅 (mm)
    141
  • 本体高さ (mm)
    75
  • 本体奥行 (mm)
    32
  • 測定範囲 (°)
    0-360
  • 液晶外周部材質
    アルミ
  • 基準ストック材質
    ステンレス
  • ブレード材質
    ステンレス
  • 最小読取値 (、°)
    1、0.01
  • 器差 (、°)
    ±5、0.08
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • セット内容
    ブレード:150mm、300mm、鋭角アタッチメント、マスタスコヤ、CR2032

ご注意

  • 本体寸法および質量は、ブレードを含みません。

型番:

DUP-360AN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DUP-360ANの仕様・寸法情報

本体幅(mm)
141
本体高さ(mm)
75
本体奥行(mm)
32
測定範囲(°)
0-360
液晶外周部材質
アルミ
基準ストック材質
ステンレス
ブレード材質
ステンレス
最小読取値(、°)
1、0.01
器差(、°)
±5、0.08
電源
CR2032(テスト用付属)
セット内容
ブレード:150mm、300mm、鋭角アタッチメント、マスタスコヤ、CR2032
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DUP-360AN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,46165,399
( 71,939 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルでデカ文字(高さ10mm)表示の精密角度測定器です。
・90°、180°、360°と3つのモードが使用可能です。
・文字回転ボタンで表示を逆転することが可能です。
・電池を入れ替えても角度を記憶しています。
・HOLD機能付です。
・表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
・+-方向切替機能付です。
・任意の位置で0設定が可能です。
・鋭角アタッチメント付です。
【用途】
・機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に

ご注意

  • 本体寸法および質量は、ブレードを含みません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルユニバーサルプロトラクタの型番DUP-360ANのページです。 型番DUP-360ANに関する仕様情報を記載しております。
デジタルユニバーサルプロトラクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルユニバーサルプロトラクタ
ベベルボックス
デジタル角度計レベルニック DP-90G EX
ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付
プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格74,46112,80053,6672,90222,35417,517
通常出荷日5日目1日目3日目在庫品1日目10日目10日目
本体幅(mm)14159173---
本体高さ(mm)755968---
本体奥行(mm)322847---
測定範囲(°)0-360±180.0----
液晶外周部材質アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト