17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

リングゲージ外径模範

通常単価(税別)
27,07739,769特別価格
税込単価
29,78543,746特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・外径測定器の簡易校正、0点調整に便利です・Φ40~Φ400mmまで任意のサイズで製作可能です...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

(mm)

真円度

(μm)

直径不同

(μm)

外径公差

(μm)

重量

(g)

最小発注数量
40
1.5
3
±3
232
1個
50
1.5
3
±3
398
1個
60
2.5
5
±5
608
1個
70
2.5
5
±5
850
1個
80
2.5
5
±5
1041
1個
90
2.5
5
±5
1361
1個
100
2.5
5
±5
1720
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,07724,964
( 27,460 )
2日目
27,07724,964
( 27,460 )
2日目
29,61527,302
( 30,032 )
2日目
30,46128,081
( 30,889 )
2日目
33,84630,342
( 33,376 )
2日目
38,07734,136
( 37,550 )
2日目
39,76935,652
( 39,217 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径測定器の簡易校正、0点調整に便利です
・Φ40~Φ400mmまで任意のサイズで製作可能です
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
【用途】
・ノギスなどの外側測定器の簡易校正に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングゲージ外径模範のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングゲージ外径模範
新潟精機 鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
鋼リングゲージ (自由指定タイプ)
超硬リングゲージ(自由指定タイプ)
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格27,077-18,434--8,659 -9,289 -
通常出荷日2日目15日目52日目〜30日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
厚さ(mm)3012----
本体材質合金工具鋼-----
硬度(HV)653~772653~772653~7721200653~772653~772
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト