ツール用品技術窓口

ダイヤルインジケータ用測定子(ロング測定子タイプ)

通常単価(税別)
2,788円
税込単価
3,067円
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・ダイヤルインジケータ用の測定子です・ロング測定子タイプです・高い耐磨耗性、電気を通さない、磁...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 測定子を交換された後は基準器等で校正が必要となります。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    取付本体型番

    測定子材質

    最小発注数量
    WTI-8038RL
    ルビー
    1個
    WTI-8038WL
    超硬
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,788円
    ( 3,067円 )
    2日目
    2,788円
    ( 3,067円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイヤルインジケータ用の測定子です
    ・ロング測定子タイプです
    ・高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です(WTI-80RL)
    ・高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です(WTI-80WL)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 測定子を交換された後は基準器等で校正が必要となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイヤルインジケータ用測定子(ロング測定子タイプ)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ダイヤルゲージの測定子交換用
    5
    満足度:5.0
    ダイヤルゲージの測定子先端が、折れてしまったため、購入して使用しています。問題もなく使用できています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイヤルインジケータ用測定子(ロング測定子タイプ)
    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.2mm用) 測定子超硬
    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子超硬
    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.2mm用) 測定子ルビー
    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子ルビー
    ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用)
    メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
    通常価格2,788円1,534円1,534円1,534円1,394円952円
    通常出荷日2日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト