17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬ブロックゲージ K0級

通常単価(税別)
49,867
税込単価
54,854
通常出荷日:5日目

【特長】・JIS規格のK級と0級、それぞれの上位精度を追求した、新潟精機独自の超高精度規格「K0級」で...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    超硬
  • 商品タイプ
    本体
  • 寸法許容差 (μm)
    ±0.12(差幅0.05)
  • セット内容
    PCケース
  • 本体高さ (mm)
    9
  • 本体奥行 (mm)
    30
  • 断面寸法(本体サイズ) (mm)
    30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}
  • 熱膨張係数
    4.5x10-6乗/K

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • (再校正証明書発行)およびJCSS校正はこの商品に対応していません。
    一般校正については製造元の新潟精機(株)が行います。一般校正をご希望の場合は本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

(mm)

本体幅

(mm)

最小発注数量
1
1
1個
10
10
1個
1.1
1.1
1個
1.2
1.2
1個
1.3
1.3
1個
1.4
1.4
1個
1.5
1.5
1個
1.6
1.6
1個
1.7
1.7
1個
1.8
1.8
1個
1.9
1.9
1個
2
2
1個
3
3
1個
4
4
1個
5
5
1個
6
6
1個
7
7
1個
8
8
1個
9
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目
49,867
( 54,854 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格のK級と0級、それぞれの上位精度を追求した、新潟精機独自の超高精度規格「K0級」です
・0級の寸法許容差とK級の寸法許容差幅を備え、JIS規格最高精度を超えた超高精度を保証します
・超硬合金製だから、磨耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します
・国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
【用途】
・ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • (再校正証明書発行)およびJCSS校正はこの商品に対応していません。
    一般校正については製造元の新潟精機(株)が行います。一般校正をご希望の場合は本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ブロックゲージ K0級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ブロックゲージ K0級
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
サインバー
マルチサインバー
ブロックゲージ セット 2級
メーカー新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ理研計測器フジツールミスミ
通常価格49,86716,99478,66054,690 -66,592 -63,653
通常出荷日5日目4日目19日目7日目〜4日目在庫品1日目
校正証明書-
単品・セット区分単品単品セット単品単品セット
材質超硬セラミックセラミック
商品タイプ本体アクセサリ本体アクセサリアクセサリ本体
寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.05)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト