17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型定規 快段目盛

通常単価(税別)
1,814
税込単価
1,995
通常出荷日:5日目

【特長】・端面を基準とした寸法測定に便利です・コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています・...

詳細を確認
  • 目盛
    mm
  • 表面仕上げ
    シルバー
  • 材質
    ステンレス
  • 校正
    非対応
  • 本体奥行 (mm)
    2
  • 測定範囲 (mm)
    縦0-80、左右0-20
  • 全長 (mm)
    112.2
  • 長さの許容差 (mm)
    ±0.15
  • 目盛のピッチ (mm)
    1
  • 幅 (mm)
    58
  • 厚 (mm)
    1
  • 目盛仕様
    縦上下段cm目、左右下段cm目

型番:

T-08KD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-08KDの仕様・寸法情報

目盛
mm
表面仕上げ
シルバー
材質
ステンレス
校正
非対応
本体奥行(mm)
2
測定範囲(mm)
縦0-80、左右0-20
全長(mm)
112.2
長さの許容差(mm)
±0.15
目盛のピッチ(mm)
1
幅(mm)
58
厚(mm)
1
目盛仕様
縦上下段cm目、左右下段cm目

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-08KD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,814
( 1,995 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端面を基準とした寸法測定に便利です
・コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています
・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です
・サビに強いステンレス材です
【用途】
・寸法測定、線引き、ケガキ作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型定規 快段目盛の型番T-08KDのページです。 型番T-08KDに関する仕様情報を記載しております。
T型定規 快段目盛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型定規 快段目盛
曲尺中金普及型 ステン 60×30CM 表裏同目 8段目盛
厚手広巾シルバー(ストッパー付)
曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)
曲尺平ぴたシルバー(ストッパー付)
曲尺平ぴた(ストッパー付)
メーカー新潟精機(SK)シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格1,8149,4183,671 -4,750 -4,908 -3,192 -
通常出荷日5日目1日目2日目1日目2日目〜4日目
目盛mmmmmmmmmmmm
表面仕上げシルバーステンシルバーシルバーシルバーシルバー
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
校正非対応対応対応対応対応対応
本体奥行(mm)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト