17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LEDリング照明装置

通常単価(税別)
17,53621,063
税込単価
19,29023,169
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです・照度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • セット内容
    ACアダプタ(1.5m)
  • 適用機種
    XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N
  • ライト材質
    LED
  • 本体、カバー材質
    ポリカーボネート
  • 定格電圧 (V)
    AC100-240
  • 定格周波数 (Hz)
    50/60

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 照度は、レンズから対象物までの距離100mmの場合です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

本体幅

(mm)

本体高さ

(mm)

本体奥行

(mm)

照度

(lx)

顕微鏡取付部

(mm)

点灯モード

定格消費電力

(W)

LED数

(個)

最小発注数量
97
33
131
280-3400
Φ25-65
-
3
21
1個
-
-
-
1300-6800(全)、300-1200(部分)
Φ65以下
全点灯、部分点灯×4
6
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,536
( 19,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,063
( 23,169 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです
・照度調整機能付です
・全点灯、4分割部分点灯切換ができます(L-48D)
・照明部、コントローラーセパレートタイプです(L-48D)
【用途】
・小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に
【使用条件】
・鏡筒が円筒ではない機種にはアタッチメントが必要です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 照度は、レンズから対象物までの距離100mmの場合です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDリング照明装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDリング照明装置
実体顕微鏡XTS2021用照明
LEDリングライト SL-77
ズーム実体顕微鏡(LED照明付き)用Cマウントアダプター ACC-081
変倍式実体顕微鏡(照明付)
ズーム式実体顕微鏡 照明付(6.5~45倍・13~90倍)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)エンジニアアズワン島津理化トラスコ中山
通常価格17,536-2,000 -28,75413,00036,259 -105,253
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプ顕微鏡用品実体顕微鏡顕微鏡用品顕微鏡用品実体顕微鏡実体顕微鏡
セット内容ACアダプタ(1.5m)-----
適用機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2NXTS2021----
ライト材質LED-----
本体、カバー材質ポリカーボネート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト