17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋳鉄製定盤

通常単価(税別)
73,750
税込単価
81,125
通常出荷日:2日目

【特長】・機械仕上です。・鋳鉄製のため、マグネットベースを使っての作業が可能です。【用途】・加工品の芯...

詳細を確認

型番:

C4560C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C4560Cの仕様・寸法情報

材質
鋳鉄
幅(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
100
平面精度(μm)
60
使用面寸法(mm)
600x450x100

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
C4560C

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

平面精度

(μm)

使用面寸法

(mm)

最小発注数量
600
450
100
60
600x450x100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,750
( 81,125 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械仕上です。
・鋳鉄製のため、マグネットベースを使っての作業が可能です。
【用途】
・加工品の芯出し、ケガキ作業、組立作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製定盤の型番C4560Cのページです。 型番C4560Cに関する仕様情報を記載しております。
鋳鉄製定盤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製定盤
鋳鉄製Vブロック A形
鋳鉄製Vブロック A型・B型
箱型定盤(機械仕上),材質:鋳鉄
鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ
鋳鉄製VブロックB型 DCV-100BJ
メーカー新潟精機(SK)理研計測器新潟精機(SK)エスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格73,75025,438 -19,60517,400 -52,02714,365
通常出荷日2日目7日目〜2日目1日目〜3日目3日目
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト