ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

快段目盛ダイヤルゲージ

通常単価(税別)
6,6005,761
税込単価
7,2606,337
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・目盛が見やすい階段状目盛です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・リミット...

詳細を確認
  • 対応測定子の型番はDI-CPです。

型番:

WDI-10KD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WDI-10KDの仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
目盛種類
連続目盛
戻り誤差(μm)
5
繰返し精密度(μm)
5
測定データ出力端子
なし
目盛仕様
±0-100
長針1回転(mm)
1
セット内容
PCケース、耳金付蓋
本体高さ
112
本体奥行
24.5
本体幅
58
全測定範囲指示誤差(μm)
20
任意の1/10回転指示誤差(μm)
8
本体材質
スチール
測定子材質
測定範囲(mm)
10
-
-

商品情報

Q:測定子取付部分はねじ式ですか。
A:ねじ式で、M2.5×P0.45です。

型番リスト

表示件数
型番
WDI-10KD
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6005,761
( 6,337 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛が見やすい階段状目盛です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・リミット針を装着しています。
・軸受部に宝石軸受を使用しています。
・目盛板は緑色です。
・裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
【用途】
・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に

ご注意

  • 対応測定子の型番はDI-CPです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快段目盛ダイヤルゲージの型番WDI-10KDのページです。 型番WDI-10KDに関する仕様情報を記載しております。
快段目盛ダイヤルゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快段目盛ダイヤルゲージ
0.1mm目盛ダイヤルゲージ
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
バックプランジャー形ダイヤルゲージ
標準型ダイヤルゲージ 73750
ダイヤルインジケータ
メーカー新潟精機(SK)テクロックテクロックテクロックシンワ測定ミスミ
通常価格6,6006,539 -3,088 -9,655 -6,2157,101
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目6日目在庫品1日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.010.10.010.010.010.01
測定力(N)1.5以下1.4以下1.4以下1.4以下1.50.5
目盛種類連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛バランス目盛

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト