17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

測定工具ブック ノギスxマイクロメータ

通常単価(税別)
12,269
税込単価
13,496
通常出荷日:5日目

【特長】・ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。・初めて測定する方でもわかりやすい、工具...

詳細を確認
  • デプスバー
    あり
  • セット内容
    ノギスGVC-10、マイクロメータMC105-25、キースパナ
  • タイプ
    アナログ
  • 本体幅
    136
  • 本体高さ
    208
  • 本体奥行
    28
  • 最大許容誤差2 (μm)
    4(マイクロメータ)
  • ノギス材質
    ステンレス
  • マイクロメータ材質
    球状黒鉛鋳鉄(フレーム)、高炭素クロム軸受鋼(スピンドル)、超硬チップ(測定面)
  • 測定範囲1 (mm)
    0-100(ノギス)
  • 測定範囲2 (mm)
    0-25(マイクロメータ)
  • 最小読取値1 (mm)
    0.05(ノギス)
  • 最小読取値2 (mm)
    0.01(マイクロメータ)
  • 最大許容誤差1 (mm)
    ±0.05(ノギス)

型番:

SB-NM1025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB-NM1025の仕様・寸法情報

デプスバー
あり
セット内容
ノギスGVC-10、マイクロメータMC105-25、キースパナ
タイプ
アナログ
本体幅
136
本体高さ
208
本体奥行
28
最大許容誤差2(μm)
4(マイクロメータ)
ノギス材質
ステンレス
マイクロメータ材質
球状黒鉛鋳鉄(フレーム)、高炭素クロム軸受鋼(スピンドル)、超硬チップ(測定面)
測定範囲1(mm)
0-100(ノギス)
測定範囲2(mm)
0-25(マイクロメータ)
最小読取値1(mm)
0.05(ノギス)
最小読取値2(mm)
0.01(マイクロメータ)
最大許容誤差1(mm)
±0.05(ノギス)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB-NM1025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,269
( 13,496 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。
・初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。
・本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
【用途】
・ノギス:外側、内側、段差、深さ測定に
・マイクロメータ:外側寸法の測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定工具ブック ノギスxマイクロメータの型番SB-NM1025のページです。 型番SB-NM1025に関する仕様情報を記載しております。
測定工具ブック ノギスxマイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定工具ブック ノギスxマイクロメータ
シルバーM型ノギス
穴ピッチ用デジタルノギス 20-200mm
穴ピッチ用デジタルノギス 10-200mm
ワイヤーロープ径測定ノギス
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 GDCS-200IK
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格12,2694,47237,21239,29127,49931,876
通常出荷日5日目5日目2日目1日目1日目1日目
デプスバーありありなしなしなしなし
セット内容ノギスGVC-10、マイクロメータMC105-25、キースパナソフトケースPCケース,CR2032PCケース,CR2032PCケース,CR2032PCケース,CR2032
タイプアナログアナログ----
本体幅136115300300191305
本体高さ20837.5808565-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト