17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノギス検査セット

通常単価(税別)
18,13458,934
税込単価
19,94764,827
通常出荷日:5日目

【特長】・ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。・精度保証のため...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 単品・セット区分
    セット
  • 材質
  • 断面寸法(本体サイズ) (mm)
    35{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}
  • 熱膨張係数
    11.5x10-6乗/K
  • 材質詳細
    高炭素高クロム鋼

ご注意

  • (再校正証明書発行)およびJCSS校正はこの商品に対応していません。
    一般校正については製造元の新潟精機(株)が行います。一般校正をご希望の場合は本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法(mm)

  • セット内容

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

(mm)

セット内容

セット内容

最小発注数量
50 ~ 100
ブロックゲージ 50mm、100mm 各1個
呼び50mm 寸法許容差:±0.80μm(差幅0.30μm)、呼び100mm 寸法許容差:±1.20μm(差幅0.35μm)
1個
75 ~ 150
ブロックゲージ 75mm、150mm 各1個
呼び75mm 寸法許容差:±1.00μm(差幅0.35μm)、呼び150mm 寸法許容差:±1.60μm(差幅0.40μm)
1個
100 ~ 200
ブロックゲージ 100mm、200mm 各1個
呼び100mm 寸法許容差:±1.20μm(差幅0.35μm)、呼び200mm 寸法許容差:±2.00μm(差幅0.40μm)
1個
150 ~ 300
ブロックゲージ 150mm、300mm 各1個
呼び150mm 寸法許容差:±1.60μm(差幅0.40μm)、呼び300mm 寸法許容差:±2.80μm(差幅0.50μm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,134
( 19,947 )
5日目
23,574
( 25,931 )
5日目
31,733
( 34,906 )
5日目
58,934
( 64,827 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・ブロックゲージは2級相当品です。
・専用のアルミケース付です。
【用途】
・ノギスの精度検査用として

ご注意

  • (再校正証明書発行)およびJCSS校正はこの商品に対応していません。
    一般校正については製造元の新潟精機(株)が行います。一般校正をご希望の場合は本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス検査セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノギス検査セット
超硬ブロックゲージ K0級
単品ブロックゲージ 0級相当品(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
単品ブロックゲージ 1級相当品(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
単品セラミックブロックゲージ 0級相当品(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格18,134-49,8679,121 -8,803 -12,720 -78,660
通常出荷日5日目5日目13日目12日目〜15日目19日目
校正証明書
単品・セット区分セット単品単品単品単品セット
材質超硬セラミックセラミック
断面寸法(本体サイズ)(mm)35{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}----
熱膨張係数11.5x10-6乗/K4.5x10-6乗/K11.5×10-6/K11.5×10^-6/K(9.5±1)×10^-6/K-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト