17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シルバーM型ノギス

通常単価(税別)
4,472
税込単価
4,919
通常出荷日:5日目

【特長】・ポケットサイズの小型のM型ノギスです。・バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。・反射しにく...

詳細を確認
  • 最小読取値 (mm)
    0.05
  • デプスバー
    あり
  • セット内容
    ソフトケース
  • タイプ
    アナログ
  • 本体材質
    ステンレス
  • 本体幅
    115
  • 本体高さ
    37.5
  • 本体奥行
    5
  • 最大許容誤差 (mm)
    ±0.05
  • 最大測定長 (mm)
    70

型番:

VC-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VC-07の仕様・寸法情報

最小読取値(mm)
0.05
デプスバー
あり
セット内容
ソフトケース
タイプ
アナログ
本体材質
ステンレス
本体幅
115
本体高さ
37.5
本体奥行
5
最大許容誤差(mm)
±0.05
最大測定長(mm)
70

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,472
( 4,919 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットサイズの小型のM型ノギスです。
・バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。
・反射しにくいシルバー仕上げです。
・ソフトケース付です。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバーM型ノギスの型番VC-07のページです。 型番VC-07に関する仕様情報を記載しております。
シルバーM型ノギスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバーM型ノギス
穴ピッチ用デジタルノギス 20-200mm
穴ピッチ用デジタルノギス 10-200mm
ワイヤーロープ径測定ノギス
デジタルインサイドノギス
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 GDCS-200IK
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格4,47237,21239,29127,49924,655 -31,876
通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
最小読取値(mm)0.050.010.010.010.010.01
デプスバーありなしなしなしなしなし
セット内容ソフトケースPCケース,CR2032PCケース,CR2032PCケース,CR2032PCケース,CR2032PCケース,CR2032
タイプアナログ-----
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト