17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングジョウノギス

通常単価(税別)
59,200137,600特別価格
税込単価
65,120151,360特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。・精度保証のため、検査時の数値を記し...

詳細を確認
  • 最小読取値 (mm)
    0.05
  • デプスバー
    なし
  • セット内容
    アルミケース
  • タイプ
    アナログ
  • 本体材質
    ステンレス

ご注意

  • ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

本体幅

本体高さ

本体奥行

最大許容誤差

(mm)

最大測定長

(mm)

最小発注数量
458
239
15
±0.08
300
1個
820
405
14
±0.10
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,20051,995
( 57,195 )
5日目
137,600116,904
( 128,594 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
・高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
【用途】
・外側、内側、段差測定に

ご注意

  • ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。
 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングジョウノギスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングジョウノギス
シルバーM型ノギス
穴ピッチ用デジタルノギス 10-200mm
デジタルインサイドノギス
穴ピッチ用デジタルノギス 20-200mm
ワイヤーロープ径測定ノギス
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格59,200-4,47239,29124,655 -37,21227,499
通常出荷日5日目5日目1日目1日目〜2日目1日目
最小読取値(mm)0.050.050.010.010.010.01
デプスバーなしありなしなしなしなし
セット内容アルミケースソフトケースPCケース,CR2032PCケース,CR2032PCケース,CR2032PCケース,CR2032
タイプアナログアナログ----
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト