17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気マイクロメータ 表示機

通常単価(税別)
244,800232,388
税込単価
269,280255,627
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・電気マイクロメータプローブと接続し、測定値を表示することができます。・2ch同時表示可能で、...

詳細を確認
  • セット内容・付属品
    ACアダプタ(DC5V)、プラグx5、ソフト
  • 本体幅
    136
  • 本体高さ
    120
  • 本体奥行
    105
  • 適用機種
    EM-PHTS、EM-PHTL
  • 最小表示単位 (μm)
    0.01
  • データ出力
    RS232C、USB
  • 電源
    ACアダプタ
  • 本体材質
    アルミニウム

型番:

M3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M3の仕様・寸法情報

セット内容・付属品
ACアダプタ(DC5V)、プラグx5、ソフト
本体幅
136
本体高さ
120
本体奥行
105
適用機種
EM-PHTS、EM-PHTL
最小表示単位(μm)
0.01
データ出力
RS232C、USB
電源
ACアダプタ
本体材質
アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
M3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244,800232,388
( 255,627 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気マイクロメータプローブと接続し、測定値を表示することができます。
・2ch同時表示可能で、それぞれに独立して公差を設定することもできます。
・PCへのデータ出力が可能です。
・タッチパネル式で操作が簡単です。
・カラーディスプレイによりOK、NG、管理点を緑、赤、黄の3色で表示できます。
・表示切替が可能で、ダイヤル表示、バーグラフ表示などが選択できます。
・演算機能(最大値、最小値、最大値-最小値、平均値、中央値)があります。
【用途】
・電気マイクロメータプローブと接続し測定表示に

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気マイクロメータ 表示機の型番M3のページです。 型番M3に関する仕様情報を記載しております。
電気マイクロメータ 表示機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気マイクロメータ 表示機
デジタル片球面マイクロメータ
デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)
デジタルポイントマイクロメータ
デジタルマイクロメータヘッド
デジタルスプラインマイクロメータ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格244,80028,40570,79231,25517,087 -30,305
通常出荷日5日目3日目2日目3日目1日目〜3日目
セット内容・付属品ACアダプタ(DC5V)、プラグx5、ソフトPCケース、キースパナ、CR2032PCケース,CR2032,電池蓋開閉用レンチPCケース、キースパナ、CR2032-PCケース、キースパナ、CR2032
本体幅136165181195162mm195
本体高さ120606375-75
本体奥行1052728.52728mm27
適用機種EM-PHTS、EM-PHTL-----

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト