ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック DL-SXY

通常単価(税別)
743,274
税込単価
817,601
通常出荷日:1日目

【特長】・X、Y方向の2軸同時測定が可能です。・性能を保証する検査表付です。・センサーと表示器は無線で...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • マグネット
    なし
  • 測定範囲 (mm/m)
    ±5.000
  • 最小読取値 (mm/m)
    0.001
  • 繰り返し精度
    ±0.005以内
  • セット内容
    保証書、取扱説明書、検査成績表、ケース、ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)x2、単3形乾電池x4、パソコン接続ケーブルDL-P6、記録ソフト(SK-LOG Lite版)
  • 読取精度条件1 (%rdg)
    ±0.85
  • 読取精度条件2 (%rdg)
    ±1.0
  • 読取精度条件3 (%rdg)
    ±2.6
  • 読取精度条件4 (%rdg)
    ±2.7
  • 本体ベース寸法 (mm)
    L140xW140
  • 底面ねじ穴寸法
    M5xP0.8
  • XY直交精度 (%)
    1
  • 応答時間 (s/1回)
    1.1
  • 電源
    単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
  • 材質
    センサー本体材質:アルミ、センサーベース材質:ステンレス、表示器本体材質:ABS

ご注意

  • BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。

型番:

DL-SXY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DL-SXYの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル水平器
マグネット
なし
測定範囲(mm/m)
±5.000
最小読取値(mm/m)
0.001
繰り返し精度
±0.005以内
セット内容
保証書、取扱説明書、検査成績表、ケース、ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)x2、単3形乾電池x4、パソコン接続ケーブルDL-P6、記録ソフト(SK-LOG Lite版)
読取精度条件1(%rdg)
±0.85
読取精度条件2(%rdg)
±1.0
読取精度条件3(%rdg)
±2.6
読取精度条件4(%rdg)
±2.7
本体ベース寸法(mm)
L140xW140
底面ねじ穴寸法
M5xP0.8
XY直交精度(%)
1
応答時間(s/1回)
1.1
電源
単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
材質
センサー本体材質:アルミ、センサーベース材質:ステンレス、表示器本体材質:ABS

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-SXY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
743,274
( 817,601 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
・性能を保証する検査表付です。
・センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。
・複数台同時使用でも無線の混信はないです。
・本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。
・0コール、1/2コール機能付です。
・表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。
・表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。
・センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に最適。

ご注意

  • BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。

本製品は測定器通信統合ソフト SK-LOG対応品です。

複数の測定器と接続しデータ測定・収集・管理まで一括で行え業務効率改善!

>SK-LOGについて詳しくはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック DL-SXYの型番DL-SXYのページです。 型番DL-SXYに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニック DL-SXYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック DL-SXY
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
ブルーレベルJr.2 MG付
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定エスコ
通常価格743,274233,609170,358 -165,0612,5704,072
通常出荷日1日目3日目3日目13日目1日目1日目
校正証明書
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器水平器
マグネットなしなしなしなし2か所底面のみ
---
測定範囲(mm/m)±5.000±5.00±5.00±5.00--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト