ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • LEDアームルーペ

    ホーザン

    LEDアームルーペ

    LEDアームルーペ

    ホーザン

    LEDアームルーペ

    -

    通常価格(税別):31668円~

    通常出荷日:2日目

  • アーム式LED拡大鏡 LS2-175A

    新潟精機(SK)

    アーム式LED拡大鏡 LS2-175A

    アーム式LED拡大鏡 LS2-175A

    新潟精機(SK)

    アーム式LED拡大鏡 LS2-175A

    4.8

    通常価格(税別):21801円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • アーム式LED拡大鏡(2倍)

    新潟精機(SK)

    アーム式LED拡大鏡(2倍)

    アーム式LED拡大鏡(2倍)

    新潟精機(SK)

    アーム式LED拡大鏡(2倍)

    -

    通常価格(税別):14927円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ

    オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ

    4.5

    通常価格(税別):37279円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • LEDアームルーペ L-678

    ホーザン

    LEDアームルーペ L-678

    4.7

    通常価格(税別):29042円~

    通常出荷日:3日目

  • LEDライト付スタンドルーペ CMS-100

    池田レンズ工業

    LEDライト付スタンドルーペ CMS-100

    4.0

    通常価格(税別):9479円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • アーム式LED拡大鏡 Φ170mm

    新潟精機(SK)

    アーム式LED拡大鏡 Φ170mm

    アーム式LED拡大鏡 Φ170mm

    新潟精機(SK)

    アーム式LED拡大鏡 Φ170mm

    -

    通常価格(税別):24899円~

    通常出荷日:2日目

  • LEDライトルーペ SL-24

    エンジニア

    LEDライトルーペ SL-24

    LEDライトルーペ SL-24

    エンジニア

    LEDライトルーペ SL-24

    -

    通常価格(税別):19204円~

    通常出荷日:4日目

  • LEDライトルーペ LL-10・LL-15

    新潟精機(SK)

    LEDライトルーペ LL-10・LL-15

    4.1

    通常価格(税別):3309円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • LED照明拡大鏡(調光付) ENVLシリーズ

    オーツカ光学

    LED照明拡大鏡(調光付) ENVLシリーズ

    4.3

    通常価格(税別):36757円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)

通常単価(税別)
19,202
税込単価
21,122
通常出荷日:1日目

【特長】・高寿命、省電力なLEDライト付です。・タッチスイッチ&角型レンズタイプです。・無段階調光機能...

詳細を確認

型番:

LS2-S170AD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS2-S170ADの仕様・寸法情報

商品タイプ
アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)
2
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
セット内容
ACアダプタ
レンズ材質
ガラス
電源コード長(m)
1.5
ライト照度(lx)
3200
LED使用数(個)
72
レンズ可視範囲(mm)
170x105
定格電圧(V)
AC100-240
材質
スチール、ABS
消費電力(W)
11
色温度
5000
クランプ可能範囲
10-60

型番リスト

表示件数
型番
LS2-S170AD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,202
( 21,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高寿命、省電力なLEDライト付です。
・タッチスイッチ&角型レンズタイプです。
・無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
・双眼で見やすい大型レンズです。
・レンズを保護するフタ付です。
・見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
【用途】
・精密部品などの組み立て、検査用に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)の型番LS2-S170ADのページです。 型番LS2-S170ADに関する仕様情報を記載しております。
アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)
LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付)
LEDアームルーペ L-660
新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 Φ170mm LS2-175A
スタンドルーペ クリップ式
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
メーカー新潟精機(SK)アズワンホーザンアズワントラスコ中山オーツカ光学
通常価格19,20241,846 -12,11926,1182,64455,535
通常出荷日1日目1日目〜2日目8日目1日目3日目
商品タイプアーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンドルーペスタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)2-3 / 4 / 16 / 1.7522.53
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプクランプ取付式フリーアームクランプ取付式フリーアームスタンド式フレキシブルアームクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式ボックススタンド式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト