ツール用品技術窓口

ベベルボックス

通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:1日目

【特長】・無線機能搭載で、専用アプリやソフトを使用すればパソコン等の機器への測定値の記録や遠隔での機器...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル角度計
  • 測定範囲
    0~180°
  • 最小表示 (°)
    0.1
  • 本体幅 (mm)
    59
  • 本体高さ (mm)
    59
  • 本体奥行 (mm)
    28
  • ベース材質
    アルミ
  • 磁石材質
    ネオジム磁石
  • 測定範囲 (°)
    ±180.0
  • 最小読取値 (°)
    0.1
  • 繰り返し精度 (°)
    0.1
  • マグネット数 (個)
    3
  • 電源
    単4形乾電池x1(別売)
  • 読取精度 (°)
    ±0.2
  • 本体材質
    ABS
  • 無線方式
    Bluetooth
  • セット内容
    取扱説明書、検査成績表、ケース

ご注意

  • 読取精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

BB-180W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BB-180Wの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル角度計
測定範囲
0~180°
最小表示(°)
0.1
本体幅(mm)
59
本体高さ(mm)
59
本体奥行(mm)
28
ベース材質
アルミ
磁石材質
ネオジム磁石
測定範囲(°)
±180.0
最小読取値(°)
0.1
繰り返し精度(°)
0.1
マグネット数(個)
3
電源
単4形乾電池x1(別売)
読取精度(°)
±0.2
本体材質
ABS
無線方式
Bluetooth
セット内容
取扱説明書、検査成績表、ケース

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BB-180W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線機能搭載で、専用アプリやソフトを使用すればパソコン等の機器への測定値の記録や遠隔での機器操作ができます。
・コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
・原点を記録できる絶対測定モード付です。
・暗所に便利なバックライト付タイプです。
・性能を保証する検査表付です。
・任意の位置での0設定が可能です。
・ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
【用途】
・機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に
【使用条件】
・使用温度範囲:5-45℃

ご注意

  • 読取精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

本製品は測定器通信統合ソフト SK-LOG対応品です。

複数の測定器と接続しデータ測定・収集・管理まで一括で行え業務効率改善!

>SK-LOGについて詳しくはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベルボックスの型番BB-180Wのページです。 型番BB-180Wに関する仕様情報を記載しております。
ベベルボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベルボックス
デジタル角度計レベルニック DP-90G EX
ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格12,80053,66718,75322,78018,75336,721 -
通常出荷日1日目3日目10日目10日目10日目10日目
校正証明書
商品タイプデジタル角度計レベルニック(高精度)デジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計プロトラクター(分度器)
測定範囲0~180°-90~90°0~180°0~180°0~180°0~180°
最小表示(°)0.10.050.10.10.10.5
本体幅(mm)59173----

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト