ツール用品技術窓口

デジタル角度計レベルニック DP-180

通常単価(税別)
66,066
税込単価
72,673
通常出荷日:2日目

【特長】・原点を記録できる絶対測定モード付です。・測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。・付属...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル角度計
  • 測定範囲
    0~180°
  • 最小表示 (°)
    0.01
  • 本体幅 (mm)
    83
  • 本体高さ (mm)
    53
  • 本体奥行 (mm)
    19.2
  • 磁石材質
    ネオジム磁石
  • 測定範囲 (°)
    ±180
  • 最小読取値 (°)
    0.01
  • 繰り返し精度 (°)
    0.03
  • マグネット数 (個)
    4
  • 電源
    リチウムイオン電池
  • 読取精度 (°)
    ±0.05
  • 本体材質
    アルミ
  • セット内容
    保証書、取扱説明書、検査成績表、PCケース、USBケーブル、スイッチングACアダプタ(AC100V-200V)

ご注意

  • 連続使用時間は6時間※測定条件により多少異なります。

型番:

DP-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP-180の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル角度計
測定範囲
0~180°
最小表示(°)
0.01
本体幅(mm)
83
本体高さ(mm)
53
本体奥行(mm)
19.2
磁石材質
ネオジム磁石
測定範囲(°)
±180
最小読取値(°)
0.01
繰り返し精度(°)
0.03
マグネット数(個)
4
電源
リチウムイオン電池
読取精度(°)
±0.05
本体材質
アルミ
セット内容
保証書、取扱説明書、検査成績表、PCケース、USBケーブル、スイッチングACアダプタ(AC100V-200V)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,066
( 72,673 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原点を記録できる絶対測定モード付です。
・測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。
・付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。
・性能を保証する検査表付です。
・任意の位置での0設定が可能です。
・ホールド機能付です。
・測定面磁石付です。
【用途】
・傾斜角の測定に
【使用条件】
・読取精度1:20℃時

ご注意

  • 連続使用時間は6時間※測定条件により多少異なります。

本製品は測定器通信統合ソフト SK-LOG対応品です。

複数の測定器と接続しデータ測定・収集・管理まで一括で行え業務効率改善!

>SK-LOGについて詳しくはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計レベルニック DP-180の型番DP-180のページです。 型番DP-180に関する仕様情報を記載しております。
デジタル角度計レベルニック DP-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル角度計レベルニック DP-180
デジタル角度計レベルニック DP-90G EX
ベベルボックス
デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書
レベルメイト(アナログ角度計)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格66,06653,66712,800183,797241,13913,104
通常出荷日2日目3日目1日目13日目13日目10日目
校正証明書
商品タイプデジタル角度計レベルニック(高精度)デジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計アナログ角度計
測定範囲0~180°-90~90°0~180°0~90°0~90°0~360°
最小表示(°)0.010.050.10.010.011
本体幅(mm)8317359---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト