ツール用品技術窓口

フック付デジタルデプスゲージ

通常単価(税別)
16,385
税込単価
18,024
通常出荷日:2日目

【特長】・深さ測定用のデジタルタイプです。・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    デジタル
  • 測定範囲 (mm)
    0~150
  • 最小表示 (mm)
    0.01
  • 器差 (mm)
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無
  • セット内容
    PCケース、CR2032
  • 本体材質
    ステンレス
  • 本体幅
    230
  • 本体高さ
    100
  • 本体奥行
    17.5
  • タイプ
    デジタル
  • デプスバー
  • ベース幅 (mm)
    100
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)

ご注意

  • 器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

GDCP-150DF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDCP-150DFの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
デジタル
測定範囲(mm)
0~150
最小表示(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
測定データ出力端子 有無
セット内容
PCケース、CR2032
本体材質
ステンレス
本体幅
230
本体高さ
100
本体奥行
17.5
タイプ
デジタル
デプスバー
ベース幅(mm)
100
電源
CR2032(テスト用付属)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCP-150DF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,385
( 18,024 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深さ測定用のデジタルタイプです。
・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
・先端フック形状で、溝内部の挟み込み測定や測定方法の組み合わせにより、溝内部の凹凸幅も測定可能です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・プリセット機能付です。
・ホールド機能付です。
・オートオフ機能付(約20分)です。
【用途】
・深さの測定に

ご注意

  • 器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック付デジタルデプスゲージの型番GDCP-150DFのページです。 型番GDCP-150DFに関する仕様情報を記載しております。
フック付デジタルデプスゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック付デジタルデプスゲージ
150mmデプスゲージ(デジタル/フック付)EA725F-101
デジタルデプスゲージ(細穴測定タイプ)
標準型デジタルデプスゲージ DMD-293A
標準型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.001mm
簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.001mm
メーカー新潟精機(SK)エスコ新潟精機(SK)テクロックテクロックテクロック
通常価格16,38518,63820,62457,02863,50350,691
通常出荷日2日目1日目2日目6日目6日目6日目
校正証明書
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定範囲(mm)0~1500~1500~1500~12、0~220(継足5本取付時)0~120~12
最小表示(mm)0.010.010.010.010.0010.001
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト