17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルSラインマイクロメータ

通常単価(税別)
38,72361,390特別価格
税込単価
42,59567,529特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・無線送信機能内蔵で、送信...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 本体奥行
    27
  • フレーム材質
  • スピンドル材質
    ステンレス
  • 測定面材質
    超硬チップ
  • IP等級
    65
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • 最小読取値 (mm)
    0.001

ご注意

  • データの受信には、別売のワイヤレス受信機(WI-1M)が必要です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

セット内容・付属品

本体幅

本体高さ

最大許容誤差

(μm)

最小発注数量
16~25
0-25
PCケース、CR2032、電池蓋レンチ
166
58
2
1個
26~50
25-50
PCケース、CR2032、電池蓋レンチ、基準棒25mm
192
80
2
1個
51~100
50-75
PCケース、CR2032、電池蓋レンチ、基準棒50mm
220
93
3
1個
51~100
75-100
PCケース、CR2032、電池蓋レンチ、基準棒75mm
248
110
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,72334,850
( 38,335 )
1日目
46,27838,757
( 42,633 )
1日目
55,72344,578
( 49,036 )
1日目
61,39049,112
( 54,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
・無線送信機能内蔵で、送信機の取り付けが不要です。
・水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・リファレンス機能により、ゼロ点を記憶することが可能です。
・警告付の寸法判定機能により、合否判定が可能です。
・絶対測定、相対測定モード付です。
・測定面超硬チップ付です。
・定圧装置付です。
・ホールド機能付です。
・オートオン/オフ(約8分)機能付です。
【用途】
・外側寸法の測定に
【使用条件】
・使用温度範囲(℃):10-40

ご注意

  • データの受信には、別売のワイヤレス受信機(WI-1M)が必要です。

本製品は測定器通信統合ソフト SK-LOG対応品です。

複数の測定器と接続しデータ測定・収集・管理まで一括で行え業務効率改善!

>SK-LOGについて詳しくはこちらをご覧ください。

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルSラインマイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルSラインマイクロメータ
デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)
デジタル外側マイクロメータ
デジタルSライン三点マイクロメータ(IP67)
デジタル直進式ブレードマイクロメータ
デジタル片球面マイクロメータ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格38,723-70,79214,155 -82,588 -36,955 -28,405
通常出荷日1日目2日目3日目2日目3日目3日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト