ツール用品技術窓口

デジタルノギス超硬チップ付(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
28,010
税込単価
30,811
通常出荷日:11日目

磨耗の気になる高硬度品、鋳物、荒加工品の測定用に超硬チップ付タイプです。【特長】・別売のBluetoo...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    300
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    あり
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    あり
  • 測定データ出力端子
    あり
  • データ出力機能
    外付け
  • 器差 (mm)
    ±0.04
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • JANコード
    4975846042681
  • セット内容
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 重量 (g)
    260
  • 電源
    CR2032
  • 防水機能
  • A (mm)
    40
  • B (mm)
    102
  • C (mm)
    21.5
  • D (mm)
    60
  • ジョウの長さ (mm)
    21.5
  • 材質
    ステンレス

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

GDCS-300W-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDCS-300W-KOUSEIの仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
300
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
あり
ソーラーパネル
なし
デプスバー
あり
測定データ出力端子
あり
データ出力機能
外付け
器差(mm)
±0.04
右勝手・左勝手
右勝手
JANコード
4975846042681
セット内容
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
重量(g)
260
電源
CR2032
防水機能
A(mm)
40
B(mm)
102
C(mm)
21.5
D(mm)
60
ジョウの長さ(mm)
21.5
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCS-300W-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,010
( 30,811 )
11日目

詳細情報

基本情報

磨耗の気になる高硬度品、鋳物、荒加工品の測定用に超硬チップ付タイプです。
【特長】
・別売のBluetoothBox(型番:DTW-DG01)に対応しています。測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です
・内、外側測定面に超硬チップ付です
・ホールド機能、オートオフ機能(約20分)付です
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に
【電源】
・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス超硬チップ付(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番GDCS-300W-KOUSEIのページです。 型番GDCS-300W-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジタルノギス超硬チップ付(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルノギス超硬チップ付(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
ノギス デジタルマルチユニットキャリパ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルミニデプスゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルフックノギス(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルケガキゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格28,01054,93314,77631,69579,33339,124
通常出荷日11日目11日目11日目11日目12日目11日目
種類標準ノギス標準ノギスポイントノギスインサイドノギスケガキノギスインサイドノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)30015025125300150
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書ありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト