ツール用品技術窓口

デジタルインサイドノギスナイフエッジ型(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) GDCS-150IK-KOUSEI

デジタルインサイドノギスナイフエッジ型(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
39,124
税込単価
43,036
通常出荷日:11日目

【特長】・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です・ジョウが長...

詳細を確認
  • 種類
    インサイドノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    150
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    あり
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    なし
  • 測定データ出力端子
    なし
  • データ出力機能
    内蔵
  • 器差 (mm)
    ±0.04
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • 量子化誤差
    ±1カウント
  • JANコード
    4975846042889
  • セット内容
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 全長L (mm)
    250
  • 重量 (g)
    220

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

GDCS-150IK-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDCS-150IK-KOUSEIの仕様・寸法情報

種類
インサイドノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
あり
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
測定データ出力端子
なし
データ出力機能
内蔵
器差(mm)
±0.04
右勝手・左勝手
右勝手
量子化誤差
±1カウント
JANコード
4975846042889
セット内容
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
全長L(mm)
250
重量(g)
220

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCS-150IK-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,124
( 43,036 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です
・ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・ホールド機能付です
・オートオフ機能付(約20分)です

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルインサイドノギスナイフエッジ型(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番GDCS-150IK-KOUSEIのページです。 型番GDCS-150IK-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルミニデプスゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルケガキゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルフックノギス(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
ノギス デジタルマルチユニットキャリパ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格39,12414,77679,33331,69554,93327,765
通常出荷日11日目11日目12日目11日目11日目26日目
種類インサイドノギスポイントノギスケガキノギスインサイドノギス標準ノギス-
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタル-
最大測定長(mm)15025300125150-
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.01-
校正証明書ありありありありあり-
よく一緒に購入される商品

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト