ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 本体+校正文書

通常単価(税別)
13,236
税込単価
14,560
通常出荷日:11日目

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。狭い場所...

詳細を確認
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

WTI-8038R-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTI-8038R-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
標準添付
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0~0.8
目盛仕様(mm)
0-40-0
測定データ出力端子
なし
測定力 (N)
0.5
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
測定子材質
ルビー
セット内容
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
広範囲行き精度(μm)
13
隣接誤差(μm)
10
本体材質
スチール
重量(g)
80
目盛種類
バランス目盛
A(mm)
37.5
B(mm)
93
C(mm)
73
D(mm)
13.2
E(mm)
16.5
F(mm)
12.5
G(mm)
10
H(mm)
26
I(mm)
18.4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WTI-8038R-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,236
( 14,560 )
11日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。狭い場所や深い場所での測定が簡単で非通電性に優れているダイヤルインジケータ。【特長】・検査成績表付です・測定子にルビーを採用・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行える・各軸受部に宝石を組み込んでおり、精度が良く耐久性に優れている・ルビー球は高い耐磨耗性をもち、電気を通さない、磁気を帯びない・目盛板は緑色で視認性が良い【用途】・内・外測、溝巾、芯だし、平行度、平面度などの測定

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品情報

外形図

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー:関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

01
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 使用例1

フライス盤テーブルに取り付けたバイスの芯出しを行っています。

02-1
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 使用例2

施盤作業で肉薄の加工物をスクロールチャックに固定した時の円筒面の振れや締付応力による変形を見ています。

02-2
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 使用例2-2

02-1の外周に対し、内周の同芯度を見ています。

03
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 使用例3

狭い溝面等の測定や、ダイヤルゲージより厳しい精度を要求される時には便利です。
構造上、測定子は測定面に対してできるだけ平行にする方が正しい数値が出ます。

※使用するマグネットベースなどには、微動装置付をおすすめします。微動装置が付いていないと、測定しやすい場所に取り付けできないなどの不具合が発生します。

測定子は被測定面と平行に、測定方向と直角に。
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 測定子

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 本体+校正文書の型番WTI-8038R-KOUSEIのページです。 型番WTI-8038R-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 本体+校正文書
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 本体+校正文書
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬 本体+校正文書
ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー 本体+校正文書
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格13,2368,407 -13,259 -13,236 -15,6358,409 -
通常出荷日11日目在庫品1日目〜11日目11日目11日目在庫品1日目〜
校正証明書標準添付なし標準添付標準添付標準添付なし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.010.010.010.010.0020.01
測定範囲(mm)0~0.80~0.80~0.80~0.80~0.20~0.8
目盛仕様(mm)0-40-00-40-00-40-00-40-00-100-00-40-0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト