ツール用品技術窓口

確定しました

標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
21,733
税込単価
23,906
通常出荷日:9日目

磨耗性に優れた目量0.001mmのスタンダードモデルダイヤルゲージ。【特長】・目量0.001mmの最も...

詳細を確認
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

WDI-0158SP-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WDI-0158SP-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
標準添付
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.001
測定力(N)
2
目盛種類
バランス目盛
戻り誤差(μm)
2
繰返し精密度(μm)
0.3
測定データ出力端子
なし
目盛仕様
0-100-0
長針1回転(mm)
0.2
セット内容
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
重量(g)
190
測定子
超硬球
ショックプルーフ
本体材質
アルミ/スチール
測定子材質
超硬球
測定範囲(mm)
0~1
A(mm)
42
B(mm)
70
C(mm)
56
D(mm)
17
E(mm)
19
F(mm)
18
G(mm)
14
H(mm)
54
I(mm)
8
1/10回転隣接 誤差(μm)
3
全測定範囲隣接誤差(μm)
±5
繰返精度(μm)
0.3
-
-

商品情報

標準形ダイヤルゲージ WDI-0158SP:関連画像

Q:測定子取付部分はねじ式ですか。
A:ねじ式で、M2.5×P0.45です。

型番リスト

表示件数
型番
WDI-0158SP-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,733
( 23,906 )
9日目

詳細情報

基本情報

磨耗性に優れた目量0.001mmのスタンダードモデルダイヤルゲージ。
【特長】
・目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージ。リミット針を装着
・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいる
・軸受部に宝石軸受を使用
・目盛板は緑色で視認性が良い
・裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属
・測定子先端は超硬
【用途】
・平面の凸凹、工作物の取り付けの良否の測定
・軸の振れ、直角度等の変位測定に使用

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番WDI-0158SP-KOUSEIのページです。 型番WDI-0158SP-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
小形ダイヤルゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)尾崎製作所
通常価格21,73313,86710,94210,5805,84919,201
通常出荷日9日目11日目11日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
校正証明書標準添付標準添付標準添付なしなしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.0010.010.010.0010.010.005
測定力(N)21.51.5以下21.51.5
目盛種類バランス目盛連続目盛連続目盛バランス目盛連続目盛連続目盛
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト